(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(メリー印)ダクトカッター

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
9,166円 ~ 9,340円
税込価格
10,083円 ~ 10,274円

通信モールや配線ダクトを切断します。SX25はロングブレードで、幅広のプロテク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩ビ管カッター
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    刃:構造用合金鋼
  • 特長:
    通信モールや配線ダクトを切断します。SX25はロングブレードで、幅広のプロテクターも可能です。
  • 用途:
    カッティングダクト、樹脂板、ゴムホースなどの切断。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
軽い力で綺麗に切断可能です。

【用途】
配電盤作業や、屋内配線等の電気工事に。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
210
65
4953881431561
169-7978
395.000
335
10

1個

9,340( 10,274円 )

1日目

285
110
4953881431769
303-6120
685.000
535
10

1個

9,166( 10,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通信モールや配線ダクトを切断します。SX25はロングブレードで、幅広のプロテクターも可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(メリー印)ダクトカッター

(メリー印)ダクトカッター

    (メリー印)フレキシブルカッター

    (メリー印)フレキシブルカッター

      エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42

      エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42

        パイプカッター 9020-185

        パイプカッター 9020-185

          配水用PE管融着工具 PE管カッター

          配水用PE管融着工具 PE管カッター

            ダクトモールカッター

            ダクトモールカッター

              塩ビ管カッター VK63N

              塩ビ管カッター VK63N

                パイプカッター EPCシリーズ/替刃

                パイプカッター EPCシリーズ/替刃

                  (メリー印)モールカッター

                  (メリー印)モールカッター

                    パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ

                    パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ

                      MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

                      MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

                        メーカー 室本鉄工 室本鉄工 トップ工業 クニペックス レッキス工業 松阪商事 スーパーツール E-Value 室本鉄工 SK-11 松阪商事
                        通常価格 9,166円 12,580円 6,600円 10,701円 22,000円 7,693円 9,630円 5,173円 7,794円 4,568円 15,677円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目~   4日目  
                        商品タイプ 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター - パイプカッター 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター - 塩ビ管カッター - -
                        材質1 本体:アルミダイカスト - - - - - - - - - -
                        材質2 刃:構造用合金鋼 - - - - - - - - - -
                        特長 通信モールや配線ダクトを切断します。SX25はロングブレードで、幅広のプロテクターも可能です。 軽量・コンパクトです。ローラーカム方式により軽快な切れ味です。 - - - - - - ラチェット3回にて切断できます。付属アタッチメントをつけて、斜め切断可能です。刃先にRをつけてより軽く切れます。 - -
                        用途 カッティングダクト、樹脂板、ゴムホースなどの切断。 合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断。 - - - - - - 配線ダクト、ワゴンモール、通信モール・ケーサーの切断。電設・電材関連業種。 - -

                        (メリー印)ダクトカッターのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
                        盤用ダクトのダクトカッター
                        評価 4.0満足度:4.02018/06/15
                        ダクトカッターは数種のメーカのものを所有してますが、この品(メリー印)が一番使いやすいです。替刃もありますから便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        制御盤製作
                        評価 5.0満足度:5.02017/12/01
                        ダクトや端子カバーのカット用に購入しました。
                        ダクトカッターの中では安い部類にはいりそうですが
                        カット断面が綺麗で満足しています。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        配線保護ダクトの切断に使用
                        評価 4.0満足度:4.02021/08/04
                        切れ味も良く作業効率が向上した。
                        価格がもう少し安ければさらに良い。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ダクトカットに使用
                        評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                        こちらの商品はダクトを切る際、力もそんなにいらず、まっすぐ切れる印象です。交換部品もあるみたいなのでそちらも利用しようと考えています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ダクトカットに使用
                        評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                        制御盤を製作している会社です。制御盤製作の際の配線ダクトカットをする際にこの商品を使用しています。以前からメリー印の商品を使っておりましたので、引き続き追加で購入しました。切れ味など作業性においても特に気になる点はありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました