(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,156円
税込単価
4,572円

スタンダートタイプのドライバービット。【特長】・マグネット付き。・ユニバーサル...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    77
  • マグネット:
    あり
  • JANコード:
    4013288017574
  • トラスココード:
    437-1453
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.35
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 質量(g):
    39.2
  • 特長:
    ユニバーサルビットホルダです。「クイックリリースチャック」機能で、簡単にビットの取り外しが可能です。マグネットリング内蔵です。

Loading...

製品仕様

0​5​3​8​7​0の外観・寸法

0​5​3​8​7​0の外観・寸法

053870の仕様

  • 差込角:6.35mm
  • 全長:77mm
  • 質量:39.2g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

053870

1個

4,156( 4,572円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダートタイプのドライバービット。
【特長】
・マグネット付き。
・ユニバーサルビットホルダ。
・「クイックリリースチャック」機能で、簡単にビットの取り外しが可能。
・マグネットリング内蔵。
・製造国:チ​ェ​コ。
・シャンク径:6.35mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

895/4/1K・895/4/1 ビットホルダの型番053870のページです。
型番053870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

    1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

    1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

      精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

      精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

        SDSプラスエクステンションホルダー

        SDSプラスエクステンションホルダー

          ステンレスビットホルダ

          ステンレスビットホルダ

            電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

            電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

              1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

              1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

                1/4"HEXビットホルダー リング式

                1/4"HEXビットホルダー リング式

                  1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

                  1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

                    “ビスピタ”

                    “ビスピタ”

                      フレキシブルシャフト TFS-300N

                      フレキシブルシャフト TFS-300N

                        メーカー WERA PBスイスツールズ ベッセル ANEX WERA PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ エスコ サンフラッグ トラスコ中山
                        通常価格 4,156円 4,800円 699円 2,000円 2,000円 2,107円 3,183円 2,454円 1,620円 1,230円 3,870円
                        通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                        商品種類 アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター ケース・ホルダー ネジマグキャッチャー アダプター
                        全長(mm) 77 63 45 - - 60 75 57 70 24 300
                        マグネット あり なし なし - あり あり あり なし - あり なし
                        JANコード 4013288017574 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 437-1453 - - - - - - - - - -

                        895/4/1K・895/4/1 ビットホルダのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました