(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBK

ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBK

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,389円
税込単価
76,328円

上部にナイロンジッパーポケットがついているプロテクターツールケース。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

1560LFCBK 解除

Loading...

水やほこり衝撃に強いプロテクターツールケース

外形写真。

外形写真。

伸縮ハンドル付き。

伸縮ハンドル付き。

ミディアムケースの外形図と寸法

ミディアムケースの寸法図

ミディアムケースの寸法図

品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
1510LFCBK559×351×229501×279×1936.17
1560LFCBK560×455×265517×392×2296.17
  • フタ部:リッドオーガナイザー付。
  • 底部:ウレタンフォーム付。
  • 保護等級:IP67。
  • 材質:本体/耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

外寸(mm)560×455×265内寸(mm)517×392×229
本体材質耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)カラーブラック
JANコード0019428106324トラスココード431-8064
質量(g)8200.0タイプクッション付き
重量(kg)6.17仕様フタ部リッドオーガナイザー付
仕様底部ウレタンフォーム付仕様IP67
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1560LFCBK

10

1個

69,389( 76,328円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

上部にナイロンジッパーポケットがついているプロテクターツールケース。
【特長】
・蓋側に取り外し可能なコンピューターポケットとアクセサリーポーチが付属。
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームでケースの中身を保護。
・伸縮ハンドルが付いて運搬時に便利。
・保護等級はIP67。
【用途】
・カメラ、ノートPCなどを運搬、保管する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBKの型番1560LFCBKのページです。
型番1560LFCBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBK

ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBK

    プロテクターツールケース 外寸240×198×108

    プロテクターツールケース 外寸240×198×108

      517x392x229mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

      517x392x229mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

        プロテクトツールケース

        プロテクトツールケース

          ストームケース IM2750

          ストームケース IM2750

            コンテナ B-500

            コンテナ B-500

              609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

              609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

                ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                  スモールケース 小型プロテクターツールケース

                  スモールケース 小型プロテクターツールケース

                    プロテクターツールケースML

                    プロテクターツールケースML

                      メーカー ペリカン トラスコ中山 エスコ SK-11 ペリカン ホーザン エスコ ペリカン ペリカン トラスコ中山
                      通常価格 69,389円 5,094円 43,110円 2,550円 67,072円 220円 39,520円 72,421円 7,309円 9,143円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目~  
                      外寸(mm) 560×455×265 - 560(W)×455(D)×265(H) - 625×500×366 - - - - 420×327×172
                      内寸(mm) 517×392×229 - 517(W)×392(D)×229(H) - 559×432×322 - - - - -
                      本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - ポリプロピレン - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) - - 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) -
                      カラー ブラック - ブラック - ブラック - - - - -
                      JANコード 0019428106324 - - - 0825494000660 - - - - -

                      ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBKのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト