(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップテープ(薄手チェックタイプ)

グリップテープ(薄手チェックタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
605円
税込価格
666円

【特長】・ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します・振...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • パーツ:
  • 詳細タイプ:
    チェック
  • サイズ:
    27×1050mm
  • 厚み(mm):
    0.5
  • 質量(g):
    13

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番全長(mm)幅(mm)厚み(mm)
GTC-BKブラック1050260.5
GTC-Sシルバー1050260.5
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4963360150104
449-1971
10

1個

605( 666円 )

1日目

シルバー
4963360150128
449-1998
10

1個

605( 666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します
・振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します
・チェック柄なので、個性を演出できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップテープ(薄手チェックタイプ)

グリップテープ(薄手チェックタイプ)

    0.6kg/30mm コンビネーションハンマー

    0.6kg/30mm コンビネーションハンマー

      アジャストショックレスバー

      アジャストショックレスバー

        PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)

        PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)

          メーカー オーエッチ工業 エスコ オーエッチ工業 オーエッチ工業
          通常価格 605円 8,640円 9,654円 20,953円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   9日目  
          商品タイプ パーツ - - カケヤ
          パーツ - - -
          詳細タイプ チェック - - -
          サイズ 27×1050mm - - -
          厚み(mm) 0.5 - - -

          グリップテープ(薄手チェックタイプ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました