(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NBR390AS
ラチェットハンドル NBRシリーズ ソケットレンチ

ラチェットハンドル NBRシリーズ NBR390AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
11,915円
税込単価
13,107円

【特長】・ギアは小判型ヘッドとしては世界最多の90枚を採用し、かつてない滑らか...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NBR390AS 解除

Loading...

NBR390AS の仕様・寸法情報

型番
用途
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
全長(L寸法)(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
歯数(枚)
質量(g)
材質1
ヘッド部幅(mm)
ヘッド部厚さ(mm)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR390AS

手作業用
凸9.5
100
単品 ハンドル
4989433615998
563-1857
90
160
特殊工具鋼、ゴム
26
14
-

1個

11,915( 13,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギアは小判型ヘッドとしては世界最多の90枚を採用し、かつてない滑らかな動きと、強度を実現しました
・従来、ヘッド幅30mmを4mmシェイプアップし、圧倒的優位なコンパクトヘッド形状で、狭所作業の効率化、使い良さを実現しています
・コンパクトヘッドとグリップ部を絶妙の流線形状で接続し、握りやすさを実現しています
・連続作業でも、疲れを感じさせない使い心地は、プロの感性を研ぎ澄まします
【材質】
・特殊工具鋼、ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

NBR390ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル NBRシリーズの型番NBR390ASのページです。
型番NBR390ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットハンドル NBRシリーズ

ラチェットハンドル NBRシリーズ

    T形スライドバー TSB2-110・TSB3-160・TSB4-250

    T形スライドバー TSB2-110・TSB3-160・TSB4-250

      フレキシブルエクステンションバー EX34-200

      フレキシブルエクステンションバー EX34-200

        スピンナハンドル TSH3-200・TSH4-380

        スピンナハンドル TSH3-200・TSH4-380

          フレキシブルエクステンションバー

          フレキシブルエクステンションバー

            インパクト用エクステンションバー NE40

            インパクト用エクステンションバー NE40

              ロングスピンナーハンドル SFH3L・SFH4L

              ロングスピンナーハンドル SFH3L・SFH4L

                スピンナハンドル(差込角6.3mm・12.7mm)

                スピンナハンドル(差込角6.3mm・12.7mm)

                  ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

                  ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

                    フレキシブルエクステンションバー EX24-150

                    フレキシブルエクステンションバー EX24-150

                      メーカー NEPROS トラスコ中山 TONE トラスコ中山 KTC(京都機械工具) TONE SK-11 KTC(京都機械工具) TONE TONE
                      通常価格 11,915円 2,126円 3,000円 5,863円 3,690円 2,465円 1,761円 2,800円 5,990円 2,000円
                      通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                      ラチェットハンドル NBRシリーズのレビュー

                      評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                      一般整備
                      評価 4.0満足度:4.02018/10/28
                      90枚ギアの送り角度4度を1度使ってしまうと工具としてとても優秀なラチェットハンドルです。ただし重さが少し気になります。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      自動車の整備に
                      評価 4.0満足度:4.02021/10/02
                      送り角度が本当に小さい。わずかな送り角度は便利ですし、狭い箇所では本当に効きます。しかし重量がかなり重ためなので、振り回す作業には向いてないし長時間作業には疲れる。
                      バランスはいいけど常用ラチェットにはならない。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      設備の組立て
                      評価 5.0満足度:5.02020/02/25
                      軽量で扱いやすく、とくにギア数が多いので、回しやすいのがポイントだと思います。長期間使えそうで重宝しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      日常使い
                      評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                      見た目がとにかく良い
                      動作もスムースで良いんだけど
                      磨かれた表面が逆に滑りやすい

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      自動車整備に
                      評価 5.0満足度:5.02019/03/02
                      精度、見た目、使いやすさの全てにおいてパーフェクト。
                      90枚ギアは細やかに動き、見た目より軽くて取り回しも良いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NBR390A
                      NBR390AL
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      用途 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 全長(L寸法)
                      (mm)
                      単品・セット区分 JANコード トラスココード 歯数(枚) 質量(g) 材質1 ヘッド部幅(mm) ヘッド部厚さ(mm) 特長

                      11,915円

                      ( 13,107円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      手作業用凸9.5180単品 ハンドル4989433176970428-328590245特殊工具鋼、ゴム2614-

                      14,560円

                      ( 16,016円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      手作業用凸9.5275単品 ハンドル4989433616001563-185990380特殊工具鋼、ゴム2614-

                      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました