(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) 79mm~224mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) 79mm~224mm

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,893円
税込単価
2,082円

テーパーヘッドの六角棒スパナ(テーパーヘッド/エキストラロング)。【特長】・サ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    ボールポイント
  • 二面幅寸法(mm):
    10
  • 全長(L寸法)(mm):
    224
  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm):
    40
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4984798000762
  • トラスココード:
    432-8248
  • 質量(g):
    177
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • 材質2:
    表面処理:強化ニッケルメッキ(EL/アーマーメッキ)
  • 色:
    パープル
  • 特長:
    サイズが分かりやすい彩色は、高級感があり剥がれにくい焼付塗装。更に2.5~10mmには、シルク印刷によるサイズ表示付です。テーパーヘッド®は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。

Loading...

六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング)224mmの仕様

 

(単位:mm)

 

型番HL1L2内箱
TLC-10104022410
  • ※ TLC-10はパックなしです。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLC-10

10

1個

1,893( 2,082円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーパーヘッドの六角棒スパナ(テーパーヘッド/エキストラロング)。
【特長】
・サイズが分かりやすい彩色は、高級感があり剥がれにくい焼付塗装。
・2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付。
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。
・従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高い仕様。
・傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) 79mm~224mmの型番TLC-10のページです。
型番TLC-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) 79mm~224mm

六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) 79mm~224mm

    六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLC-S9N

    六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLC-S9N

      六角棒スパナ(テーパーヘッド・セミロング)

      六角棒スパナ(テーパーヘッド・セミロング)

        六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング)

        六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング)

          六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

          六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

            六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLS-7S・TLS-9N

            六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLS-7S・TLS-9N

              六角棒スパナセット(テーパーヘッド・エキストラロング・9本セット) TLS-9NP

              六角棒スパナセット(テーパーヘッド・エキストラロング・9本セット) TLS-9NP

                六角棒スパナ(13本セット・インチサイズ) RS-13ZD

                六角棒スパナ(13本セット・インチサイズ) RS-13ZD

                  六角棒スパナ TEL-S9ZD

                  六角棒スパナ TEL-S9ZD

                    六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

                    六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

                      ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

                      ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

                        六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット

                        六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット

                          六角棒スパナ(エキストラロング)

                          六角棒スパナ(エキストラロング)

                            メーカー エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト ボンダス ボンダス エイト エイト
                            通常価格 1,893円 8,564円 5,366円 10,336円 5,709円 4,862円 8,580円 6,000円 9,523円 1,124円 5,800円 10,752円 503円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ -
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント -
                            二面幅寸法(mm) 10 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - 19 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - - - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 -
                            全長(L寸法)(mm) 224 - - 360 - - 126 / 160 / 180 / 200 / 142 / 110 / 224 / 95 / 79 - - - - - -
                            六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm) 40 - - 70 - - 16 / 17 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 - - - - - -

                            六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) 79mm~224mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具の予備用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/12
                            工具の先端がなめた為、予備で購入しました。安価で納期が早かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました