(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピン ねじ式フラップホイール用六角ビット軸

スピン ねじ式フラップホイール用六角ビット軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

スピン ねじ式フラップホイール用の六角ビット軸です。【特長】・六角ビット軸をチ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    フラップホイール
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 詳細タイプ:
    スピン軸(六角軸)
  • 軸材質:
    スチール
  • JANコード:
    4989999241730
  • トラスココード:
    437-4533
  • 質量(g):
    17
  • 軸長(mm):
    40
  • ねじピッチ:
    W1/4-20
  • 適用使用工具:
    スピンねじ式フラップホイール

型番

SSB-6040 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSB-6040

10

1個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スピン ねじ式フラップホイール用の六角ビット軸です。
【特長】
・六角ビット軸をチャックに取り付けたままスピン ねじ式フラップホイールを作業内容などに応じて取り替えられます。
・ねじ式なのでフラップホイールを簡単に着脱できます。
【仕様】
・軸長:40mm
・軸径:6.35mm
・ねじサイズ・ピッチ:W1/4 20山
【取付工具】
・ストレートグラインダー(エア、電気)フレキシブルシャフト
・充電式インパクトドライバー(六角軸)

商品情報

※スピン ねじ式フラップホイールについてはこちらをご覧ください。

※スピン ねじ式フラップホイール用スピン軸(軸径:6mm)についてはこちらをご覧ください。

取付例

図面

カタログ

Loading...

SSB-6040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピン ねじ式フラップホイール用六角ビット軸の型番SSB-6040のページです。
型番SSB-6040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピン ねじ式フラップホイール用六角ビット軸

スピン ねじ式フラップホイール用六角ビット軸

    スピン ねじ式フラップホイール用スピン軸

    スピン ねじ式フラップホイール用スピン軸

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 300円 300円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      用途 研磨 研磨
      種類 フラップホイール フラップホイール
      軸径(mm) 6.35 6
      詳細タイプ スピン軸(六角軸) スピン軸(6mm)
      軸材質 スチール スチール

      スピン ねじ式フラップホイール用六角ビット軸のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました