【特長】・切れ味が良くスムーズな加工ができます。・φ6mmシャンクの超硬バー5...
Loading...
【特長】
・切れ味が良くスムーズな加工ができます。
・φ6mmシャンクの超硬バー5本セットです。
【用途】
・あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに使用できます。
【セット内容】
・TB-C60-5S:TB1C060、TB2C060、TB3C060、TB7C060、TB8C060
・TB-C95-5S:TB1C095、TB2C095、TB3C095、TB7C095、TB8C095
・TB-C127-5S:TB1C127、TB2C127、TB3C127、TB7C127、TB8C127
TB-C127-5Sで型番確定
トラスコ 超硬バーセット TB-C-5Sの型番TB-C127-5Sのページです。
型番TB-C127-5Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TB-C060-5S |
TB-C095-5S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 刃径 (mm) | 詳細タイプ | JANコード | トラスココード | JANコード | 質量(g) | セット内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,983円 ( 10,981円 )5個入り | 1パック | あり | 4日目 | 10 | 6 | φ6mm、 5本セット、165g | 4989999239225 | 436-5593 | 4989999239225 | 165.000 | TB1C060、TB2C060、TB3C060、TB7C060、TB8C060 、 | |
13,051円 ( 14,356円 )5個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 9.5 | φ6mm、 5本セット、200g | 4989999239249 | 436-5615 | 4989999239249 | 200.000 | TB1C095、TB2C095、TB3C095、TB7C095、TB8C095、 |