(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB1A015L75
超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り チョウコウバー(ロングシャンク)

超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り TB1A015L75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,343円
税込単価
2,577円

【特長】・理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。・ロング...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャンク径3mm
  • シャンク材質:
    オール超硬
  • 最高使用回転数(rpm):
    -
  • 軸径(mm):
    3
  • 特長:
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。ロングシャンクタイプです。
  • 適応被削材(炭素鋼):
  • 適応被削材(合金鋼):
  • 適応被削材(耐熱鋼):
  • 適応被削材(ステンレス):
  • 適応被削材(鋳鉄):
  • 適応被削材(チタン合金):
  • 適応被削材(溶接鋼):

型番

TB1A015L75 解除

Loading...

TB1A015L75 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
形状詳細
タイプ
JANコード
トラスココード
角度(°)
形状
軸長(mm)
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1A015L75

シリンダー型
1.5
6
円筒(ダブルカット)
オール超硬
4989999230796
436-3370
-
円筒型(ダブルカット)
70
4989999230796
11.000
10

1個

2,343( 2,577円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
・ロングシャンクタイプです。
【用途】
・奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。

カタログ

 

Loading...

TB1A015L75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取りの型番TB1A015L75のページです。
型番TB1A015L75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り

超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り

    超硬バー(ロングシャンク),優れた切れ味を実現

    超硬バー(ロングシャンク),優れた切れ味を実現

      超硬カッター(軸径シャンク3mm)

      超硬カッター(軸径シャンク3mm)

        超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

        超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

          超硬回転ヤスリ ダイヤカット目

          超硬回転ヤスリ ダイヤカット目

            サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

            サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

              超硬カッターK3113・K3116

              超硬カッターK3113・K3116

                超硬ロータリーバー

                超硬ロータリーバー

                  超硬アロイカッター アロイカット

                  超硬アロイカッター アロイカット

                    超硬カッターK3313・K3316

                    超硬カッターK3313・K3316

                      超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm

                      超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm

                        超硬カッターK3213・K3216

                        超硬カッターK3213・K3216

                          超硬カッター(軸径2.34mm)

                          超硬カッター(軸径2.34mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ サンフレックス ニューレジストン 日本精密機械工作 ニコルソン ナカニシ 日本精密機械工作 スーパーツール 日本精密機械工作 ナカニシ
                            通常価格 2,342円 2,886円 2,000円 2,000円 1,596円 4,243円 2,860円 1,175円 2,000円 4,719円 1,883円 3,147円 1,400円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径6mm - - シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm - シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm -
                            シャンク材質 オール超硬 ロー付 - オール超硬 オール超硬 - オール超硬 オール超硬 - オール超硬 オール超硬 オール超硬 -
                            最高使用回転数(rpm) - - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 6 - - - - - - - - - - -
                            特長 理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。ロングシャンクタイプです。 理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。ロングシャンクタイプです。 - - - - - - - - - - -

                            超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取りのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/12
                            シャンクが長いので
                            非常に固定でき
                            削りが安定してますね。
                            問題ないです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB1A024L75
                            TB1A030EL75
                            TB1A030L75
                            TB2A030L75
                            TB3A030L75
                            TB4A032L75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            形状詳細 タイプ JANコード トラスココード 角度(°) 形状 軸長(mm) JANコード 質量(g)

                            2,343円

                            ( 2,577円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10シリンダー型2.511円筒(ダブルカット)オール超硬4989999230819436-3396-円筒(ダブルカット)65498999923081911.000

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10円筒エンド刃型314円筒エンド刃(ダブルカット)-4989999230833436-3418--62.2-11.000

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10シリンダー型311円筒(ダブルカット)オール超硬4989999230840436-3426-円筒(ダブルカット)65498999923084011.000

                            2,343円

                            ( 2,577円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10シリンダー先丸型314先丸円筒(ダブルカット)-4989999236347436-3906--62.2-11.000

                            2,343円

                            ( 2,577円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10-312.7砲弾(ダブルカット)-4989999236545436-4104--63.5-11.000

                            2,530円

                            ( 2,783円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10-312.7トンガリ(ダブルカット)-4989999236811436-4376--63.5-11.000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました