(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコキーパー EC-03N

エコキーパー EC-03N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,366円
税込単価
3,703円

【特長】・壁のコンセントと電気製品(AC 100V)の間に接続するだけで、電気...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相
  • 最大入力電圧(V):
    100
  • 最大入力電流(A):
    15
  • サンプリング間隔:
    1min、10min、1h
  • 測定範囲:積算電力量(Wh):
    0~9999000
  • 測定範囲:積算時間(H):
    1~990.98
  • 測定範囲:消費電力(W):
    1~1500
  • 電源:
    AC 100V
  • 通信:
    なし
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    62×28×70
  • 本体質量(g):
    85
  • トラスココード:
    449-2145
  • JANコード:
    4983621660371

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-03N

10

1個

3,366( 3,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁のコンセントと電気製品(AC 100V)の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます
・電気製品の使用状況(上記青色のアイコン6項目)を確認できます

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EC-03Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコキーパー EC-03Nの型番EC-03Nのページです。
型番EC-03Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコキーパー EC-03N

エコキーパー EC-03N

    エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

    エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

        電圧データロガー

        電圧データロガー

          デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

          デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

            キャリングケース

            キャリングケース

              表面抵抗計

              表面抵抗計

                パワーメータ GPM-8213

                パワーメータ GPM-8213

                  オシロスコープ(自動車用機能付き)

                  オシロスコープ(自動車用機能付き)

                    カスタム アナログ絶縁抵抗計

                    カスタム アナログ絶縁抵抗計

                      デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                      デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                        エコチェッカー ET30D

                        エコチェッカー ET30D

                          ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                          ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                            メーカー カスタム アズワン エスコ エスコ 横河計測株式会社 カイセ goot(太洋電機産業) テクシオ・テクノロジー カイセ カスタム テクシオ・テクノロジー リーベックス エヌエフ回路設計ブロック
                            通常価格 3,366円 3,080円 5,980円 18,900円 47,201円 1,180円 47,528円 125,667円 89,615円 23,614円 52,142円 2,175円 119,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 - - - - - 本体 - - - 本体 -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - - - - デジタル - - - デジタル -
                            直流/交流 交流 交流 - - - - - 直流 / 交流 - - - 交流 -
                            単相/三相 単相 単相 - - - - - 単相 - - - 単相 -
                            最大入力電圧(V) 100 100 - - - - - 600 - - - 100 -

                            エコキーパー EC-03Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました