(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水分計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水分計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,138円
税込単価
18,852円

【特長】・消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。・暗所でも表示が確認しや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水分計
  • 測定範囲(%):
    0~54.8
  • 分解能(%):
    0.1
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    20.6
  • 高さ(mm):
    119
  • 幅(mm):
    50
  • 電源:
    単4乾電池×2本(別売)
  • 特長:
    消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。暗所でも表示が確認しやすいバックライト機能付です。
  • 商品用途:
    適用材質:木材や建築資材。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定項目
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-01U

水分率
4983621700084
449-2307
119.000
10

1個

17,138( 18,852円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
・暗所でも表示が確認しやすいバックライト機能付です。
・小型タイプでスタイリッシュなデザインです。
・建築用材の水分をチェックできます。
【用途】
・適用材質:木材や建築資材。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水分計の型番MM-01Uのページです。
型番MM-01Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水分計

水分計

    材料水分計“ポケットライン”

    材料水分計“ポケットライン”

      土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)

      土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)

        KEM ポータブル糖度計 かんどくん

        KEM ポータブル糖度計 かんどくん

          漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサー

          漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサー

            ポータブル濁度センサ

            ポータブル濁度センサ

              水道水残留塩素チェッカー EW-506-WH

              水道水残留塩素チェッカー EW-506-WH

                メーカー カスタム テストー ケニス 京都電子工業 スリーエムジャパン オプテックス 東京硝子器械
                通常価格 17,138円 19,149円 6,650円 25,618円 40,688円 180,000円 13,580円
                通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   5日目  
                商品タイプ 水分計 水分計 - 糖度計 その他付属品 - 水質計
                測定範囲(%) 0~54.8 0~54.8 - - - - -
                分解能(%) 0.1 - - - - - -
                材質1 ABS樹脂 - - - - - -
                奥行(mm) 20.6 - - - - - -

                水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました