(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
39,321円 ~ 45,411円
税込価格
43,253円 ~ 49,952円

【特長】・レーザ光の採用によりLEDを超える。・最高クラスの性能を実現!!・視...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    接触・非接触両用
  • 測定方法:
    接触・非接触式
  • 幅(mm):
    58
  • 奥行(mm):
    28
  • 高さ(mm):
    125
  • 質量(g):
    420
  • 検出距離(mm):
    50~1000
  • 分解能(rpm):
    0.1
  • 電源:
    単4乾電池X4本(付属)
  • 特長:
    1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。アダプタの使用により接触式・非接触式の両測定が可能です。
  • 用途:
    機械・検査機の回転数確認。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品はRPM(1分間あたりの回転数:r/min)を計測する手持タイプのデジタル回転計(タコメータ)です。

【特長】
レーザタイプのため、 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。

 

【各部の名称】

(1) 投受光部分
(2)  LCD表示部
    (2a) 数値表示
    (2b) プリスケール表示
    (2c) 単位表示
    (2d) ローバッテリー表示
    (2e) 接触測定表示
    (2f) メモリ番号/MAX-MIN表示
    (2g) レーザ照射表示
    (2h) 回転検出表示
(3) 測定ボタン
(4) 操作キー
    (4a) エンターキー
    (4b) メモリ呼出キー
    (4c) クリアキー
    (4d) 周速表示キー(単位切替キー)
    (4e) 回転数表示キー(単位切替キー)
    (4f) 測定モード切換キー
レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用) 各部名称

使用方法・使用事例

使用方法

レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用) 使用方法

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.0 ~15000.0r/min・6.0 ~99999.9r/min
4582244540536
432-8698
10

1個

39,321( 43,253円 )

1日目

6.0 ~99999.9r/min・ 0.10 ~1666.66r/sec・ 0.60 ~1500.00m/min ・1.00 ~2500.00cm/sec・6.0 ~15000.0r/min・0.10 ~250.00r/sec
4582244540543
432-8701
10

1個

45,411( 49,952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ光の採用によりLEDを超える。
・最高クラスの性能を実現!!
・視認性(見やすさ)の向上。
・測定距離(光の届く距離)の向上。
・読み取り精度の向上。
・多機能モデルはバックライトをはじめ、多彩な付加機能を搭載。
・接触用アダプタを使用して接触、非接触両方の測定が可能。
・1mの距離からの測定が可能です。
・機械・検査機の回転数確認。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    ハンドタコメーター(非接触用)

    ハンドタコメーター(非接触用)

      レーザタコメータ TM-7シリーズ

      レーザタコメータ TM-7シリーズ

        ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

        ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

          デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

          デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

            ハンドタコメータ(接触用)

            ハンドタコメータ(接触用)

              回転計SE300用オプション

              回転計SE300用オプション

                パルスエンジンアワーメータ

                パルスエンジンアワーメータ

                  デジタル回転計オプション

                  デジタル回転計オプション

                    ストロボスコープ(手持ち式 スタンダート)

                    ストロボスコープ(手持ち式 スタンダート)

                      デジタル回転計(接触/非接触兼用)

                      デジタル回転計(接触/非接触兼用)

                        接触・非接触回転計

                        接触・非接触回転計

                          LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                          LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                            メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 マザーツール ライン精機 アズワン 追浜工業(株) カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) テストー
                            通常価格 39,321円 31,399円 26,600円 35,992円 17,250円 26,080円 2,000円 5,268円 1,408円 52,500円 57,590円 25,220円 152,858円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   3日目   1日目   8日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ 回転計 回転計 回転計 回転計 回転計 回転計 - - その他 ストロボスコープ 回転計 回転計 ストロボスコープ
                            回転計タイプ 接触・非接触両用 非接触用 接触用 接触・非接触両用 非接触用 接触用 - - - - 接触・非接触両用 - -
                            測定方法 接触・非接触式 非接触式 - 接触・非接触式 非接触式 接触式 - - - - - 接触・非接触式 -
                            幅(mm) 58 58 58 58 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 28 27.4 36 28 - - - - - - - - -

                            レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            搬送コンベヤの速度測定に
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/14
                            正確な速度の測定や前後コンベヤの合せこみに重宝する。

                            あると便利な商品。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました