(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外放射温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外放射温度計

通常単価(税別)
70,193円
税込単価
77,212円

気体温度・湿度センサー付で露点や表面湿度も演算できます。露点温度・結露までの温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~600
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4029547012372
  • トラスココード:
    438-7040
  • 質量(g):
    527
  • 奥行(mm):
    166
  • 高さ(mm):
    193
  • 幅(mm):
    63
  • 電源(V):
    単3乾電池X3本(付属)
  • 放射率:
    0.10~1.00
  • 仕様:
    距離対測定範囲比(D対S):50対1
  • 特長:
    気体温度・湿度センサー付で露点や表面湿度も演算できます。露点温度・結露までの温度差などの演算機能が充実しています。

型番

TESTO835-H1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO835-H1

1個

70,193( 77,212円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

気体温度・湿度センサー付で露点や表面湿度も演算できます。露点温度・結露までの温度差などの演算機能が充実しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外放射温度計の型番TESTO835-H1のページです。
型番TESTO835-H1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外放射温度計

赤外放射温度計

    テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ

    テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ

      赤外放射温度計testo835-H1

      赤外放射温度計testo835-H1

        放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

        放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

          赤外線放射温度計 液晶バックライト付

          赤外線放射温度計 液晶バックライト付

            防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき

            防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき

              非接触放射温度計 MT-11

              非接触放射温度計 MT-11

                レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

                レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

                  赤外線放射温度計(マーカー付)

                  赤外線放射温度計(マーカー付)

                    放射温度計・K熱電対

                    放射温度計・K熱電対

                      非接触赤外線放射温度計"IR-200"

                      非接触赤外線放射温度計"IR-200"

                        クランプ温度スマートプローブ

                        クランプ温度スマートプローブ

                          放射温度計 Fluke-568

                          放射温度計 Fluke-568

                            メーカー テストー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 カスタム マザーツール エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 カスタム リジッド テストー 東京硝子器械
                            通常価格 70,193円 48,762円 63,608円 20,000円 11,162円 15,417円 33,334円 32,931円 16,800円 48,200円 28,445円 10,000円 73,422円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   8日目   1日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   6日目   10日目  
                            商品タイプ 放射温度計 - - - 温度計 中心温度計 放射温度計 放射温度計 放射温度計 放射温度計 - - -
                            測定温度範囲(℃) -30~600 - - -60~+760 / -64~+1400(K熱電対使用時) - -40~250 - - - - -50~1200 -40~150 -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - - - - 0.1/1 - - - - 0.1 0.1 -
                            防滴・防水機能 なし - - - - 防水 - - なし なし - - -
                            JANコード 4029547012372 - - - - - - - - - - 4029547014314 -

                            赤外放射温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました