(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水データロガー 記録証明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水データロガー 記録証明

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,123円 ~ 16,800円  特別価格 
税込価格
11,135円 ~ 18,480円  特別価格 

【特長】・PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
測定湿度範囲(%RH)
湿度最小表示(%RH)
防滴・防水機能
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
センサー
JANコード
トラスココード
データメモリー数
質量(g)
材質1
電源(V)
測定対象
温湿度データメモリー数
材質
用途
特長
容器保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
温湿度記録計(ロガー)
-40~80
0.1
-
-
なし
90
15
34
内蔵
4571226380420
453-7181
-
45.000
ABS/耐熱アクリルパネル
コイン型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
温度
各16000
ABS/耐熱アクリルパネル
医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。
PaSoRi(RC-S330/S)・FeliCaポート内蔵パソコン・FeliCa対応携帯に使用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
IP67

1個

10,123( 11,135円 )

1日目

温湿度記録計(ロガー)
-40~120
0.1
-
-
なし
90
15
34
外付け
4571226381182
453-7190
-
45.000
ABS/耐熱アクリルパネル
コイン型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
温度
各16000
ABS/耐熱アクリルパネル
医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。
PaSoRi(RC-S330/S)・FeliCaポート内蔵パソコン・FeliCa対応携帯に使用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
IP67

1個

11,874( 13,061円 )

1日目

-
-40~80
0.1
-
-
-
-
-
-
内蔵
4571226380345
838-2472
14016
45.000
ABS/耐熱アクリルパネル
コイン型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
温度
-
-
-
-
-

1個

13,800( 15,180円 )

1日目

温湿度記録計(ロガー)
-40~80
0.1
0~99
1
なし
90
15
34
内蔵
4571226380437
453-7211
-
45.000
ABS/耐熱アクリルパネル
コイン型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
温度/湿度
各16000
ABS/耐熱アクリルパネル
医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。
PaSoRi(RC-S330/S)・FeliCaポート内蔵パソコン・FeliCa対応携帯に使用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
IP67

1個

13,800( 15,180円 )

1日目

温湿度記録計(ロガー)
-40~120
0.1
0~99
1
なし
90
15
34
外付け
4571226381199
453-7220
-
45.000
ABS/耐熱アクリルパネル
コイン型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
温度/湿度
各16000
ABS/耐熱アクリルパネル
医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。
PaSoRi(RC-S330/S)・FeliCaポート内蔵パソコン・FeliCa対応携帯に使用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
IP67

1個

12,800円

7,680

( 8,448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-40~80
0.1
0~90
1
-
-
-
-
内蔵
4571226380352
838-2486
各14016
45.000
ABS/耐熱アクリルパネル
-
温度/湿度
-
-
-
-
-

1個

16,800( 18,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。
・NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。
・測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
・衝撃タイプ(5~75G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。
・「FeliCa」、「PaSoRi」はソニー株式会社の登録商標です。
・“FeliCa”、“PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
【用途】
・医療分野・食品関係の物流に。
・工場などの作業環境設定に。
・倉庫の温度管理に。
・見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水データロガー 記録証明

防水データロガー 記録証明

    -30゚/+600℃ 放射温度計

    -30゚/+600℃ 放射温度計

      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜800℃

      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜800℃

        CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1000℃

        CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1000℃

          CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1200℃

          CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1200℃

            CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1600℃

            CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1600℃

              CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1400℃

              CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1400℃

                CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字0~1800℃

                CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字0~1800℃

                  CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                  CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                    CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                    CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                        CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

                        CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

                          CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:-20〜80℃

                          CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:-20〜80℃

                            メーカー 藤田電機 エスコ チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 10,123円 42,900円 18,287円 18,287円 18,287円 18,287円 18,287円 17,778円 18,287円 18,287円 18,287円 18,287円 18,287円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                            防水データロガー 記録証明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました