(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,600円
税込単価
19,360円

本体の樹脂は抗菌樹脂を採用しています。見やすい大型表示です。ホールド機能、オー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -199.9~1370
  • 温度最小表示(℃):
    0.1/1
  • 使用温度範囲(℃):
    0 ~ +50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4983621200119
  • トラスココード:
    449-2102
  • 奥行(mm):
    40.5
  • 高さ(mm):
    180
  • 電源:
    単4乾電池×4本(別売)
  • 幅(mm):
    70
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • サンプリング:
    3回/秒
  • 容器保護等級:
    IP67(本体)
  • センサー:
    熱電対タイプK
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 用途:
    水周りの作業現場での温度測定に。厨房での温度測定に。
  • 特長:
    本体の樹脂は抗菌樹脂を採用しています。見やすい大型表示です。ホールド機能、オートパワーオフ機能・バックライト機能付です。最大、最小メモリ機能付です。

型番

CT-5100WP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-5100WP

10

1個

17,600( 19,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体の樹脂は抗菌樹脂を採用しています。見やすい大型表示です。ホールド機能、オートパワーオフ機能・バックライト機能付です。最大、最小メモリ機能付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプの型番CT-5100WPのページです。
型番CT-5100WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

    -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

    -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

      防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

      防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

        テストー プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

        テストー プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

          テストー 熱電対・Pt100用温度計

          テストー 熱電対・Pt100用温度計

            放射温度計 AD-5611A

            放射温度計 AD-5611A

              防水デジタル温度計 WTシリーズ

              防水デジタル温度計 WTシリーズ

                レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

                レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

                  テストー プロフェッショナルクラス温湿度計

                  テストー プロフェッショナルクラス温湿度計

                    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

                    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

                      防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき

                      防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき

                        結露チェッカー(放射温度計付)

                        結露チェッカー(放射温度計付)

                          防水型デジタル温度計 CTシリーズ

                          防水型デジタル温度計 CTシリーズ

                            メーカー カスタム エスコ カスタム テストー テストー 三商 アズワン エー・アンド・デイ テストー テストー カスタム 佐藤計量器製作所 アズワン
                            通常価格 17,600円 15,811円 15,027円 98,418円 71,576円 9,800円 16,800円 8,018円 76,548円 109,351円 15,417円 50,400円 15,615円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   19日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 中心温度計 温度計(外部センサータイプ) 中心温度計 - - - - 放射温度計 - - 中心温度計 結露チェッカー -
                            測定温度範囲(℃) -199.9~1370 -40~250 -40~250 - - - - -60~500 - - -40~250 0~50 -
                            温度最小表示(℃) 0.1/1 0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) 0.1/1 - - - - 0.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1 - - 0.1/1 0.1 -
                            使用温度範囲(℃) 0 ~ +50 - - - - - - - - - - - -
                            防滴・防水機能 防水 防水 防水 - - - - なし - - 防水 なし -

                            防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました