(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル絶対圧計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル絶対圧計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,574円
税込単価
23,731円

【特長】・絶対圧計は完全真空状態(=絶対圧)をゼロ基準として計測する場合に使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    差圧計
  • 計測範囲(hPa):
    300~1200
  • 分解能(hPa):
    0.1
  • 用途:
    ガス流圧と排気ドラフト圧の測定
  • 材質:
    樹脂
  • 幅(mm):
    50
  • 奥行(mm):
    20.6
  • 高さ(mm):
    115.5
  • JANコード:
    4983621330014
  • トラスココード:
    449-2323
  • 質量(g):
    119
  • 精度:
    ±31mmH2O/±2.3mmHg/±0.044psi/±1.2inH2O/±0.089inHg/±3hPa/±3mbar/±300Pa
  • 電源:
    単4乾電池X2本(別売)
  • 特長:
    絶対圧計は完全真空状態(=絶対圧)をゼロ基準として計測する場合に使用します。小型タイプでスタイリッシュなデザインです。最大値/最小値/平均値機能付です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。暗所でも表示が確認しやすいバックライト機能付です。
  • 材質詳細:
    ABS樹脂
  • 用途詳細:
    配管の圧力測定。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-01U

10

1個

21,574( 23,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶対圧計は完全真空状態(=絶対圧)をゼロ基準として計測する場合に使用します
・最大値/最小値/平均値機能付です
・消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です
・暗所でも表示が確認しやすいバックライト機能付です
・ピアノブラック基調の洗練された小型デザインのデジタル絶対圧計
・設備機器の空気圧の圧力測定が可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶対圧計の型番PG-01Uのページです。
型番PG-01Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル絶対圧計

デジタル絶対圧計

    デジタル差圧計 DPG-01U

    デジタル差圧計 DPG-01U

      SDカード付圧力計(センサ別売り)

      SDカード付圧力計(センサ別売り)

        テストー ポータブル絶対圧計

        テストー ポータブル絶対圧計

          ポータブル差圧計 testo510

          ポータブル差圧計 testo510

            デジタルマノメーター EDEMA

            デジタルマノメーター EDEMA

              ポケットライン差圧計セット

              ポケットライン差圧計セット

                微差圧トランスミッタ KL14

                微差圧トランスミッタ KL14

                  小形デジタル圧力計 GC31

                  小形デジタル圧力計 GC31

                    デジタルマノメーター HT-1500NS

                    デジタルマノメーター HT-1500NS

                      メーカー カスタム カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) テストー アズワン ホダカ テストー 長野計器 長野計器 東京硝子器械
                      通常価格 21,574円 22,950円 42,875円 34,000円 25,340円 79,000円 26,839円 30,125円 22,375円 79,000円
                      通常出荷日 1日目   2日目   5日目   25日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                      商品タイプ 差圧計 差圧計 一般圧力計 - - 差圧計 - 圧力センサー 小型圧力計 -
                      計測範囲(hPa) 300~1200 -100~0~100 - - - -0.999~0.999 0~100 - - -
                      分解能(hPa) 0.1 0.01 - - - 0.001 0.01 - - -
                      用途 ガス流圧と排気ドラフト圧の測定 その他 気体または液体の定圧力測定 - - ガス流圧と排気ドラフト圧の測定 - その他 気体または液体の定圧力測定 -
                      材質 樹脂 樹脂 - - - - - - ステンレス(SUS304) -

                      デジタル絶対圧計のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました