(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ソーラーインダストリアル"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"ソーラーインダストリアル"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・ソーラーバッテリーを搭載した、デシマル計測(10進法計測)ストップウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストップウォッチ
  • 最大計時:
    100000DM
  • 最小計時(秒):
    0.01
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 寸法(横)(mm):
    73
  • 寸法(縦)(mm):
    61
  • 防水性:
    5気圧防水
  • 厚み(mm):
    22
  • 最小計時(DM):
    1/10
  • JANコード:
    4954628424075
  • トラスココード:
    451-9051
  • 質量(g):
    61
  • 電源:
    ソーラー充電(フル充電後光の当らない状態で24ヶ月持続)
  • 計測項目:
    最大300本メモリー・工業用デシマル計測仕様(1デシマル=1/100分)、ダブルリピートタイマー機能付、操作確認音ON/OFF切り替え可能、デイリーアラーム機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
  • 特長:
    電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです。工業用デシマル計測仕様です。

型番

SVAJ999 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVAJ999

10

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラーバッテリーを搭載した、デシマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
・電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです
・工業用デシマル計測仕様です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ソーラーインダストリアル"の型番SVAJ999のページです。
型番SVAJ999に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"ソーラーインダストリアル"

"ソーラーインダストリアル"

    “ソーラースタンダード”

    “ソーラースタンダード”

      “ソーラーインターバルタイマー”

      “ソーラーインターバルタイマー”

        データストップウオッチ

        データストップウオッチ

          イルミネーティング

          イルミネーティング

            1/100秒ストップウォッチ

            1/100秒ストップウォッチ

              ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

              ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

                ストップウオッチ

                ストップウオッチ

                  メーカー セイコー セイコー セイコー セイコー セイコー エスコ カシオ計算機 カシオ計算機
                  通常価格 12,000円 9,778円 9,151円 14,300円 8,924円 8,500円 6,033円 5,713円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ - ストップウォッチ ストップウォッチ
                  最大計時 100000DM 100時間 100時間 100時間 100時間 - 10時間 10時間
                  最小計時(秒) 0.01 - 0.01 0.01 0.01 - 0.001 0.001
                  防滴・防水機能 防水 - - - 防水 - 防水 防水
                  寸法(横)(mm) 73 73 73 - 62 - - -

                  "ソーラーインダストリアル"のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました