(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ソーラーインターバルタイマー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ソーラーインターバルタイマー”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,151円
税込価格
10,066円

電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです。ダブルリピート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストップウォッチ
  • 最大計時:
    100時間
  • 最小計時(秒):
    0.01
  • 寸法(横)(mm):
    73
  • 寸法(縦)(mm):
    61
  • 防水性:
    5気圧防水
  • 厚み(mm):
    22
  • 質量(g):
    61
  • 電源:
    ソーラー充電(フル充電後光の当らない状態で24ヶ月持続)
  • 計測項目:
    最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
  • 特長:
    電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです。ダブルリピートタイマー機能付です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
・計測項目:最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
・最大計時:100時間
・最小計時(秒):1/100
・電源(V):ソーラー充電(フル充電後光の当らない状態で24ヶ月持続)
・防水性:5気圧防水
・作動温度範囲:-10℃~+60℃、表示温度範囲:0℃~+50℃
・材質:プラスチックケース、アクリルガラス
・セット内容・付属品:ストラップ、ソフトケース
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4954628424051
451-9035
10

1個

9,151( 10,066円 )

1日目

4954628424068
451-9043
10

1個

9,151( 10,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです。ダブルリピートタイマー機能付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ソーラーインターバルタイマー”

“ソーラーインターバルタイマー”

    "ソーラーインダストリアル"

    "ソーラーインダストリアル"

      “ソーラースタンダード”

      “ソーラースタンダード”

        イルミネーティング

        イルミネーティング

          1/100秒ストップウォッチ

          1/100秒ストップウォッチ

            データストップウオッチ

            データストップウオッチ

              ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

              ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

                ストップウオッチ

                ストップウオッチ

                  メーカー セイコー セイコー セイコー セイコー エスコ セイコー カシオ計算機 カシオ計算機
                  通常価格 9,151円 12,000円 9,778円 8,924円 8,500円 14,300円 6,033円 5,713円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ - ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ
                  最大計時 100時間 100000DM 100時間 100時間 - 100時間 10時間 10時間
                  最小計時(秒) 0.01 0.01 - 0.01 - 0.01 0.001 0.001
                  寸法(横)(mm) 73 73 73 62 - - - -
                  寸法(縦)(mm) 61 61 61 78 - - - -

                  “ソーラーインターバルタイマー”のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました