(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ソーラースタンダード”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ソーラースタンダード”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,778円 ~ 9,876円
税込価格
10,756円 ~ 10,864円

電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです。多機能、かつス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストップウォッチ
  • 最大計時:
    100時間
  • 寸法(横)(mm):
    73
  • 寸法(縦)(mm):
    61
  • 防水性:
    5気圧防水
  • 厚み(mm):
    22
  • 質量(g):
    61
  • 電源:
    ソーラー充電(フル充電後光の当らない状態で24ヶ月持続)
  • 計測項目:
    最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
  • 特長:
    電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです。多機能、かつスタンダードタイプです。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小計時(秒)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
4954628424013
451-8993
10

1個

9,778( 10,756円 )

1日目

0.01
4954628424020
451-9001
10

1個

9,876( 10,864円 )

1日目

0.01
4954628424037
451-9019
10

1個

9,778( 10,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです。多機能、かつスタンダードタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ソーラースタンダード”

“ソーラースタンダード”

    "ソーラーインダストリアル"

    "ソーラーインダストリアル"

      “ソーラーインターバルタイマー”

      “ソーラーインターバルタイマー”

        データストップウオッチ

        データストップウオッチ

          イルミネーティング

          イルミネーティング

            1/100秒ストップウォッチ

            1/100秒ストップウォッチ

              ストップウオッチ

              ストップウオッチ

                ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

                ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

                  メーカー セイコー セイコー セイコー セイコー セイコー エスコ カシオ計算機 カシオ計算機
                  通常価格 9,778円 12,000円 9,151円 14,300円 8,924円 8,500円 5,713円 6,033円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ - ストップウォッチ ストップウォッチ
                  最大計時 100時間 100000DM 100時間 100時間 100時間 - 10時間 10時間
                  寸法(横)(mm) 73 73 73 - 62 - - -
                  寸法(縦)(mm) 61 61 61 - 78 - - -
                  防水性 5気圧防水 5気圧防水 5気圧防水 - 5気圧防水 - 5気圧防水 5気圧防水

                  “ソーラースタンダード”のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました