(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"トビ・ライトレベル"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"トビ・ライトレベル"

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,754円
税込単価
7,429円

【特長】・LEDライト内蔵!暗所での作業に最適・落下防止コード対応シャックル・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    235
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    46.5
  • 厚み(mm):
    20
  • 色:
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード:
    4950515141001
  • トラスココード:
    444-3071
  • 質量(g):
    200
  • 用途:
    足場組立用。水平・垂直の測定。
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
  • 特長:
    LEDライト内蔵なので暗所での作業に最適です。落下防止コード対応シャックル・カラビナ対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。電池交換はドライバー不要で硬貨で簡単に開閉できます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
  • 電源:
    単4乾電池X2本(付属)
  • 材質:
    本体:アルミ合金押出材硬化処理 気泡管:アクリル樹脂(PMMA)カバー:PC樹脂 シャックル:真鍮プロテクター:エラストマー樹脂

型番

ED-23TBLB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-23TBLB

10

1個

6,754( 7,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDライト内蔵!暗所での作業に最適
・落下防止コード対応シャックル・カラビナ対応シャックル付き
・超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます
・電池交換はドライバー不要で硬貨で簡単に開閉できます
・大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます
・45°付で、法勾配の測定に大変便利です
・蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"トビ・ライトレベル"の型番ED-23TBLBのページです。
型番ED-23TBLBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"トビ・ライトレベル"

"トビ・ライトレベル"

    アルミレベル 箱型

    アルミレベル 箱型

      G-ディレクターレベル

      G-ディレクターレベル

        アイディアルレベル

        アイディアルレベル

          G-トーペイドレベル

          G-トーペイドレベル

            部品 ブルーレベル 勾配用一管式

            部品 ブルーレベル 勾配用一管式

              磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

              磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

                  マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)

                  マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)

                    磁石付Gレベル・土木用(長さ900mm)

                    磁石付Gレベル・土木用(長さ900mm)

                      45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

                      45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

                        Gレベル・土木用(長さ900mm)

                        Gレベル・土木用(長さ900mm)

                          スロープレベル-2

                          スロープレベル-2

                            メーカー エビス トラスコ中山 エビス エビス エビス シンワ測定 エビス エビス アカツキ製作所 エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 6,754円 6,220円 3,606円 2,182円 3,325円 654円 6,061円 5,057円 3,887円 7,275円 3,992円 6,207円 7,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   9日目   6日目~   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 - - - 水平器 - - - -
                            長さ(mm) 235 - 200 - 230 - 600 450 - 900 450 900 500
                            マグネット 1か所 2か所 1か所 なし 1か所 - 2か所 2か所 - 3か所 なし なし なし
                            高さ(mm) 46.5 50.5 46.5 51 43 - 51 51 - 51 51 51 49
                            厚み(mm) 20 19 22 20 19 - - - - 19.5 - 19.5 20

                            "トビ・ライトレベル"のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水平出し
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            ボタンを押すと液体部分に照明が照らされるので非常に見やすくなります.
                            暗いところはもちろん, 明るい環境でもその効果を感じられます.
                            非常にオススメできる商品です.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました