(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル台はかり(取引証明用)

デジタル台はかり(取引証明用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
101,480円
税込価格
111,628円

【特長】・定量計量作業に便利なチェッカ機能を搭載しています。・加算式・減算式ラ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 質量(g):
    14000
  • 材質1:
    計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)
  • 材質2:
    指示計:樹脂製
  • 載台寸法(mm):
    350×500
  • 全高(mm):
    785~805
  • 検定:
    国家検定品
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30000 ~ 32000
5 / 5/10 / 10
4979916831946
438-6973

1個

101,480( 111,628円 )

5日目

60000 ~ 64000
10 / 10/20 / 20
4979916831953
438-6981

1個

101,480( 111,628円 )

5日目

120000 ~ 150000
20 / 20/50 / 50
-
438-6957

1個

101,480( 111,628円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量計量作業に便利なチェッカ機能を搭載しています。
・加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。
・マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)付です。
・最小表示は切り替え式です。
・パソコンとの無線通信に対応。(工場オプション)
・無線プリンタに対応。(工場オプション)
・USBメモリ機能。(工場オプション)
【用途】
・定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮します。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル台はかり(取引証明用)

デジタル台はかり(取引証明用)

    防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

    防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

      高精度音叉式電子天びん

      高精度音叉式電子天びん

        電子天びん専用プリンタ EP-100・EP-110

        電子天びん専用プリンタ EP-100・EP-110

          定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

          定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

            メーカー 大和製衡 大和製衡 イシダ 島津製作所 大和製衡
            通常価格 101,480円 80,650円 75,931円 61,760円 40,910円
            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
            主要用途 はかり はかり はかり - はかり
            種類 本体 本体 本体 - 本体
            乾電池対応 有り - 無し - 有り
            パソコン接続機能 無し(接続不可) - 無し(接続不可) - 無し(接続不可)
            プリンター接続機能 無し(接続不可) - 無し(接続不可) - 無し(接続不可)

            デジタル台はかり(取引証明用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました