(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KL-HS-60-MINI
フックスケールミニ フックスケールミニ

フックスケールミニ KL-HS-60-MINI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
158,073円
税込単価
173,880円

【特長】・錆びにくく汚れに強く清掃しやすいステンレス製です(IP65相当)・片...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 奥行(mm):
    118
  • 高さ(mm):
    336
  • 幅(mm):
    240
  • 保護等級:
    IP65相当
  • 本体寸法(mm):
    240×118×148
  • 材質1:
    ステンレス製
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 容器保護等級:
    IP65相当
  • 電源:
    単3乾電池×6本(付属)
  • 連続使用時間(h):
    約150(アルカリ使用時)

型番

KL-HS-60-MINI 解除

Loading...

KL-HS-60-MINI の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小表示補足(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL-HS-60-MINI

60000 ~ 60500
20 ~ 50
4997983301407
449-2412
2900.0
20(0~60kg)、50(0~60.5kg)

1個

158,073( 173,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくく汚れに強く清掃しやすいステンレス製です(IP65相当)
・片手でも持ち運べるわずか製品重量約3kgの軽量設計です。
・持ち運びも容易なので、台はかりが置けない場所でも計量可能です。
・表示部は「文字高さ43mm」の大型液晶表示です。
・取引や証明に使える検定品もございます。
・わずか2.9kgの軽量・コンパクト設計で持ち運びも簡単です。
・文字高さ46mmの見やすい大型デジタル表示です。
・ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単です。
【用途】
・秤量/目量切替式
・秤量:60kg
・目量:60kg時/0.02kg 60.5kg時/0.05kg

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

KL-HS-60-MINIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックスケールミニの型番KL-HS-60-MINIのページです。
型番KL-HS-60-MINIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フックスケールミニ

フックスケールミニ

    フックスケールミニ(検定付)

    フックスケールミニ(検定付)

      アルミ製組分銅ケース

      アルミ製組分銅ケース

        CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C

        CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C

          フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

          フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

            ウェイングインジケータ AD-4402

            ウェイングインジケータ AD-4402

              ウェイングインジケータ AD-4407A

              ウェイングインジケータ AD-4407A

                ウェイングインジケータ AD-4410

                ウェイングインジケータ AD-4410

                  高性能冷媒充填はかり

                  高性能冷媒充填はかり

                    ウェイングインジケータ AD-4401A

                    ウェイングインジケータ AD-4401A

                      防塵防水デジタル吊りはかり HTW

                      防塵防水デジタル吊りはかり HTW

                        計量データロガー AD-1688

                        計量データロガー AD-1688

                          250g(2.5g) レタースケール

                          250g(2.5g) レタースケール

                            メーカー クボタ計装 クボタ計装 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ エー・アンド・デイ 八幡計器(YAWATA) エー・アンド・デイ エスコ
                            通常価格 140,590円 140,590円 57,024円 88,511円 71,589円 14,195円 17,054円 8,841円 42,680円 14,589円 112,500円 17,507円 1,880円
                            通常出荷日 4日目   8日目   14日目~   5日目   5日目   5日目~   2日目~   5日目~   1日目   5日目~   5日目~   6日目   1日目  
                            主要用途 はかり カウンティングスケール - はかり はかり - - - はかり - はかり 周辺機器 はかり
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 - - - 本体 - 本体 本体 本体
                            乾電池対応 無し 有り - - - - - - 有り - - - -
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) - - - - - - - - - - 有り -
                            プリンター接続機能 無し(接続不可) - - - - - - - - - - - -

                            フックスケールミニのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KL-HS-150-MINI
                            KL-HS-300-MINI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 最小表示補足
                            (g)

                            140,590円

                            ( 154,649円 )
                            1個 -

                            4日目

                            150000 ~ 15100050 ~ 1004997983301506449-23912900.050(0~150kg)、100(0~151.0kg)

                            184,418円

                            ( 202,860円 )
                            1個 -

                            4日目

                            300000 ~ 302000100 ~ 2004997983301605449-24043000.0100(0~300kg)、200(0~302.0kg)

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました