(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,043円
税込単価
56,147円

1台で十字のレーザーラインを照射します。10mWのレーザー素子を採用しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転レーザー
  • JANコード:
    4514095120186
  • トラスココード:
    442-2473
  • 質量(g):
    286
  • 照射角(°):
    120
  • サイズ(mm):
    62×75
  • 光源(nm):
    半導体レーザー(10mW素子使用)
  • 光出力(mW):
    5以下
  • 焦点方式:
    レンズ焦点固定式
  • 電源(V):
    AC100~240
  • レーザー色:
  • 波長(nm):
    635
  • 動作温度範囲(℃):
    -10~+45
  • セット内容・付属品:
    ACアダブター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
  • レーザー安全基準:
    クラス2M(JIS C6802 2014)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-X2

1個

51,043( 56,147円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1台で十字のレーザーラインを照射します。10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。墨を描けない場所などに便利です。架台で照射方向が自由自在に調節できます。石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤の型番ML-X2のページです。
型番ML-X2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

    マーキングレーザーレーザー色:赤

    マーキングレーザーレーザー色:赤

      グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

      グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

        整準台(着脱式)

        整準台(着脱式)

          受光器"マルチレーザーレシーバー2"

          受光器"マルチレーザーレシーバー2"

            ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

            ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

              ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

              ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

                グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4

                グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4

                  レーザークランプ

                  レーザークランプ

                    YAMASIN グリーンレーザー

                    YAMASIN グリーンレーザー

                      タジマ エレベーター三脚 3000ライト

                      タジマ エレベーター三脚 3000ライト

                        メーカー STS STS STS STS TJMデザインタジマツール ムラテックKDS ムラテックKDS 山真製鋸 TJMデザインタジマツール 山真製鋸 TJMデザインタジマツール
                        通常価格 51,043円 35,354円 37,709円 52,510円 19,550円 34,213円 32,816円 90,094円 15,385円 106,109円 18,688円
                        通常出荷日 1日目   2日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 回転レーザー 回転レーザー データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 回転レーザー 回転レーザー レーザー墨出器 データ機器関連品 レーザー墨出器 データ機器関連品
                        JANコード 4514095120186 4514095120155 4514095120490 - - - - - - - -
                        トラスココード 442-2473 337-5005 836-8930 - - - - - - - -
                        質量(g) 286 236 236 1000 - - - - - - -
                        照射角(°) 120 70 70 - - - - - - - -

                        マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました