(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石

ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,142円
税込単価
7,856円

【仕様】・スポットカッター6.5mmが約200本研磨できます。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4964590870305
  • トラスココード:
    435-3013
  • 質量(g):
    100
  • 外径(mm):
    48
  • 特長:
    スポットカッター6.5mmが約200本研磨できます。
  • 用途:
    超硬ドリル、超硬スポットカッターの再研磨。
  • 材質:
    ダイヤモンド砥石(粒度#170)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-8731

1個

7,142( 7,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スポットカッター6.5mmが約200本研磨できます。

カタログ

 

N-8731で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石の型番N-8731のページです。
型番N-8731に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石

ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石

    ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)

    ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)

      ドリル研磨機 DK-50

      ドリル研磨機 DK-50

        ドリ研ローソク形 超硬用研磨機

        ドリ研ローソク形 超硬用研磨機

          ドリル研研

          ドリル研研

            ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

            ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

              FG-205用砥石

              FG-205用砥石

                ニシガキ ドリ研X20用砥石

                ニシガキ ドリ研X20用砥石

                  研磨機FG-18用砥石

                  研磨機FG-18用砥石

                    ニシガキ ドリ研エース用砥石

                    ニシガキ ドリ研エース用砥石

                      卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13

                      卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13

                        早研ぎ

                        早研ぎ

                          ドリルシャープナー用小径アタッチメント

                          ドリルシャープナー用小径アタッチメント

                            メーカー ニシガキ工業 ニシガキ工業 ビックツール ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 リョービ ニシガキ工業 リョービ ニシガキ工業 ビックツール ニシガキ工業 リョービ
                            通常価格 7,142円 8,597円 616,244円 63,298円 12,902円 65,878円 8,659円 10,128円 7,222円 4,618円 49,633円 23,556円 4,255円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            JANコード 4964590870305 4964590870206 - 4964590870039 4964590870091 4964590870022 - 4964590890105 - 4964590860108 - 4964590840094 -
                            トラスココード 435-3013 435-2998 - 435-3005 853-6393 435-2980 - 137-2146 - 149-7879 - 853-6392 -
                            質量(g) 100 105 - 4200 1300 4200 - 350.000 - 110 - 4900.0 -
                            外径(mm) 48 48 - - - - - - - - - - -
                            特長 スポットカッター6.5mmが約200本研磨できます。 6.5mm鉄工用ドリルが約300本研磨できます。 - - - ハイスドリルの他にコバルトハイスドリルやチタンコーティングハイスドリルがローソク型に研磨できます。ドリルをチャックに設定して差し込むだけで研磨できます。シンニング研磨ができます。面取り研磨ができます。 - - - - - - -

                            ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研削機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました