(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
65,878円 59,290円
税込単価
72,466円 65,219円

【特長】・バリも少なく、真円に近い穴があきます・ドリルをチャックに設定して差し...

詳細情報を確認する

  • モーター回転数(rpm):
    20000
  • 砥石径(mm):
    48
  • JANコード:
    4964590870022
  • トラスココード:
    435-2980
  • 質量(g):
    4200
  • 奥行(mm):
    175
  • 研磨可能サイズ(mm):
    ストレート軸3.0~13、六角軸3.0~6.5/7.1~13
  • 高さ(mm):
    195
  • 電源(V):
    単相100
  • 幅(mm):
    180
  • 電源コード長さ(m):
    1.7
  • 特長:
    ハイスドリルの他にコバルトハイスドリルやチタンコーティングハイスドリルがローソク型に研磨できます。ドリルをチャックに設定して差し込むだけで研磨できます。シンニング研磨ができます。面取り研磨ができます。
  • 用途:
    ハイスドリルの再研磨。鉄工用ストレートドリルのローソク型研磨ができます鉄工用六角軸ドリルのローソク型研磨ができます。
  • モーター定格時間:
    15分
  • モーター定格消費電力:
    130W
  • 材質:
    研磨機本体:ABS樹脂チャック:ABS樹脂刃先設定器:ABS樹脂
  • 砥石材質:
    CBN#150
  • 先端研磨角度:
    186°
  • 逃角度:
    4.5°
  • シンニング形状:
    ×型

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-872

1個

65,878円

59,290

( 65,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリも少なく、真円に近い穴があきます
・ドリルをチャックに設定して差し込むだけで、簡単に研磨できます
・シンニング研磨ができます
・面取り研磨ができます
・ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます
【用途】
・ハイス網ドリルをローソク形状に研磨できます
・ハイス網ローソク形状ドリルを再研磨できます

カタログ

 

N-872で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機の型番N-872のページです。
型番N-872に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

    ドリ研ローソク形 超硬用研磨機

    ドリ研ローソク形 超硬用研磨機

      ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)

      ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)

        チェンソー研研 (充電池・充電器付き)

        チェンソー研研 (充電池・充電器付き)

          チャック(EA826EH用) &研磨ホイール(EA826AE、EG、EH用)

          チャック(EA826EH用) &研磨ホイール(EA826AE、EG、EH用)

            ドリル研磨機 DK-50

            ドリル研磨機 DK-50

              2.5-13.0mm ドリル研磨機

              2.5-13.0mm ドリル研磨機

                ドリル研削盤(ドルケン) DL-3S

                ドリル研削盤(ドルケン) DL-3S

                  チェンソー研研

                  チェンソー研研

                    2.5-10.0mm ドリルシャープナー

                    2.5-10.0mm ドリルシャープナー

                      刃研名人チップソー

                      刃研名人チップソー

                        2.5-19.0mm ドリル研磨機

                        2.5-19.0mm ドリル研磨機

                          ドリル研磨機 ドリ研 X26

                          ドリル研磨機 ドリ研 X26

                            メーカー ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 エスコ ビックツール エスコ シージーケー ニシガキ工業 エスコ ニシガキ工業 エスコ ニシガキ工業
                            通常価格 65,878円 63,298円 8,597円 11,546円 6,100円 616,244円 34,850円 238,596円 6,944円 11,209円 24,163円 40,500円 242,870円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            モーター回転数(rpm) 20000 20000 - - - - - - - - 4800 - -
                            砥石径(mm) 48 48 - - - - - 125 - - - - -
                            JANコード 4964590870022 4964590870039 4964590870206 4964590810097 - - - - 4964590810059 - 4964590820027 - 4964590870046
                            トラスココード 435-2980 435-3005 435-2998 758-3800 - - - - 758-3796 - 853-6391 - 758-3818
                            質量(g) 4200 4200 105 620 - - - - 225 - 5900.0 - 26000

                            ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研削機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました