(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自己制御型トレースヒーター

自己制御型トレースヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,154円 ~ 16,000円
税込価格
12,269円 ~ 17,600円

フレキシブルなテープ状ですからトレース作業の効率を高めます。凍結防止、結露防止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テープヒーター
  • 容量(KW):
    0.028/m
  • 幅(mm):
    12
  • 長さ(m):
    1
  • 厚み(mm):
    7.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~120
  • 出力(W/m):
    28(配管温度10℃の時)
  • 質量(g):
    180
  • 特長:
    フレキシブルなテープ状ですからトレース作業の効率を高めます。
  • 用途:
    凍結防止、結露防止、プロセス保温用に。パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的
  • サーモスタット:
    なし
  • 温度調節範囲:
    なし
  • 材質:
    外装及び絶縁材:ふっ素樹脂(PFA)ブレード:スズメッキ銅編組発熱エレメント:セルフリミティング電導芯材母線:ニッケルメッキ軟銅撚り線
  • 最高使用温度:
    +120℃(負荷時) +200℃(無負荷時)
  • 最小曲げ半径:
    30mm以上
  • ターミネーションセット:
    YSH-T(別売)
  • 最低使用温度(℃):
    -40

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
電源(V)
最大使用長(m)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
75
451-6770
10

1個

16,000( 17,600円 )

6日目

200
150
451-6788
10

1個

11,154( 12,269円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレキシブルなテープ状ですからトレース作業の効率を高めます。凍結防止、結露防止、プロセス保温用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自己制御型トレースヒーター

自己制御型トレースヒーター

    テープ状電気ヒーター

    テープ状電気ヒーター

      温度検出器 PT100 φ4×2000(L)

      温度検出器 PT100 φ4×2000(L)

        シリコンベルトヒーター

        シリコンベルトヒーター

          ステンレススモール潜水ヒーター

          ステンレススモール潜水ヒーター

            温度センサー K熱電対 保護管型Φ4×50

            温度センサー K熱電対 保護管型Φ4×50

              温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

              温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

                リボンヒーター(バンドヒーター)

                リボンヒーター(バンドヒーター)

                  投込型ヒーター

                  投込型ヒーター

                    リボンヒーター(テープヒーター)

                    リボンヒーター(テープヒーター)

                      汎用熱電対(Kタイプ)

                      汎用熱電対(Kタイプ)

                        ヒーター専用温度コントローラ(デジタル式)

                        ヒーター専用温度コントローラ(デジタル式)

                          プラグ型ヒーター 水用 異電圧

                          プラグ型ヒーター 水用 異電圧

                            メーカー ヤガミ ヤガミ ヤガミ ヤガミ 日本ヒーター ヤガミ 八光電機(ロバートショウ) ヤガミ 八光電機 ヤガミ 八光電機 八光電機 八光電機
                            通常価格 11,154円 4,319円 11,115円 6,500円 78,417円 3,699円 9,332円 12,424円 10,863円 21,178円 5,279円 31,341円 50,055円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ テープヒーター テープヒーター 熱電対 テープヒーター 投込型ヒーター 熱電対 温度コントローラー バンドヒーター 投込型ヒーター テープヒーター プラグ型ヒーター 温度コントローラー プラグ型ヒーター
                            容量(KW) 0.028/m 0.013 - 0.06 - - - - - 0.5 - - -
                            幅(mm) 12 12 - 15 - - - 30 - 30 - - -
                            長さ(m) 1 1 - 2 - - - - - 3 - - -
                            厚み(mm) 7.5 4.5 - - - - - - - - - - -

                            自己制御型トレースヒーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました