(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用熱電対(Kタイプ)

汎用熱電対(Kタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,279円
税込単価
5,807円

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。温度検知工具。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プラグ型ヒーター
  • 補助導線(mm):
    2000
  • 特長:
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
  • 用途:
    温度検知工具。
  • シース材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 補助導線材質:
    KCC-2-H

型番

HTK0235 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
シース径(mm)
シース長さ(mm)
スリーブ長さ(mm)
常用限度(℃)
スリーブ径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTK0235

3.2
50
35
750
8
4580125320215
382-8085
47.9

1個

5,279( 5,807円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。温度検知工具。

Loading...

HTK0235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用熱電対(Kタイプ)の型番HTK0235のページです。
型番HTK0235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用熱電対(Kタイプ)

汎用熱電対(Kタイプ)

    プラグ型ヒーター 水用 異電圧

    プラグ型ヒーター 水用 異電圧

      プラグ型ヒーター

      プラグ型ヒーター

        投込型ヒーター

        投込型ヒーター

          シリコンベルトヒーター

          シリコンベルトヒーター

            温度検出器 PT100 φ4×2000(L)

            温度検出器 PT100 φ4×2000(L)

              テープ状電気ヒーター

              テープ状電気ヒーター

                温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

                温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

                  リボンヒーター(バンドヒーター)

                  リボンヒーター(バンドヒーター)

                    シリコンラバーヒーター SBH

                    シリコンラバーヒーター SBH

                      温度センサー K熱電対 保護管型Φ4×50

                      温度センサー K熱電対 保護管型Φ4×50

                        自己制御型トレースヒーター

                        自己制御型トレースヒーター

                          ステンレススモール潜水ヒーター

                          ステンレススモール潜水ヒーター

                            メーカー 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 ヤガミ ヤガミ ヤガミ 八光電機(ロバートショウ) ヤガミ 八光電機 ヤガミ ヤガミ 日本ヒーター
                            通常価格 5,279円 50,055円 21,350円 10,863円 6,500円 11,115円 4,319円 9,332円 12,424円 7,646円 3,699円 11,154円 78,417円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ プラグ型ヒーター プラグ型ヒーター プラグ型ヒーター 投込型ヒーター テープヒーター 熱電対 テープヒーター 温度コントローラー バンドヒーター バンドヒーター 熱電対 テープヒーター 投込型ヒーター
                            補助導線(mm) 2000 - - - - - - - - - - - -
                            特長 どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。 - タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。 - - - - - - 今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。ニッケル合金抵抗線をパターン化して使用していますので、安心してお使いいただけます。 - - -
                            用途 温度検知工具。 - 水、油、各種薬品加熱、ボイラー、加湿器など。 - - - - - - タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 - - -
                            シース材質 ステンレス(SUS316) - - - - - - - - - - - -

                            汎用熱電対(Kタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました