(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,786円 ~ 114,048円  特別価格 
税込価格
45,965円 ~ 125,453円  特別価格 

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質2:
    シャフト、ハンドル、口金:鋼材
  • タイプ:
    リードバイス
  • 特長:
    プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
  • 付属品1:
    回転台

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
最大締付力(kN)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
幅(mm)
取付穴寸(mm)
質量(g)
材質1
高さ(mm)
取付寸法(mm)H
取付寸法(mm)G
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
104
125
73
25
347
4989999269475
445-6289
139
149
9500.0
本体:炭素鋼
163
149
129.0

1個

41,786( 45,965円 )

1日目

127
150
82
30
380
4989999269529
445-6335
149
157
11500.0
本体:炭素鋼
177
157
135.5

1個

60,073円

53,615

( 58,977円 )

1日目

154
200
91
35
457
4989999269574
445-6386
165
182
18500.0
本体:炭素鋼(S45C)
206
182
158.0

1個

83,116( 91,428円 )

1日目

178
230
98
40
535
4989999269628
445-6432
180
183
25000.0
本体:炭素鋼
237
183
159.0

1個

114,048円

93,622

( 102,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

      回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)口金

      回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)口金

        強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)ハンドル

        強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)ハンドル

          回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)ハンドル

          回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)ハンドル

            回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) 口金固定ねじセット

            回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) 口金固定ねじセット

              回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

              回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

                強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)口金・固定ねじセット

                強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)口金・固定ねじセット

                  強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

                  強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

                    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

                    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

                      回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) めねじ

                      回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) めねじ

                        アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),アンビル機能付

                        アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),アンビル機能付

                          回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)ハンドル

                          回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)ハンドル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 41,786円 10,488円 4,658円 5,071円 1,934円 740円 13,523円 6,304円 190,097円 4,489円 3,718円 37,089円 1,691円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ
                            材質2 シャフト、ハンドル、口金:鋼材 - - - - - シャフト、ハンドル、口金:鋼材 - - - - シャフト、ハンドル、口金:鋼材 -
                            タイプ リードバイス - - - - - アンビルバイス - - - - アプライトバイス -
                            特長 プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。 - - - - - 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。 - 強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。 - - 強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。 -
                            付属品1 回転台 - - - - - - - - - - 回転台 -

                            回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました