(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“マルチクラブクランプ”

“マルチクラブクランプ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,374円 ~ 10,097円
税込価格
3,711円 ~ 11,107円

【仕様】・さまざまな溶接用途に適用。・マルチクラブクランプ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    中炭素鋼(S45C)
  • 特長:
    さまざまな溶接用途に適用するマルチクラブクランプです。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

CTC-2 イメージ

CTC-2

規格表

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
フトコロ
(mm)
質量
(kg)
CTC-17525150.06
CTC-212450330.25
CTC-316575350.52
CTC-4.5212110580.80
CTC-63041501102.00
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 製造国:台湾

図面

CTC-1/CTC-2/CTC-3

“マルチクラブクランプ” 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
フトコロ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
締圧力(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
75
15
4989999265118
445-4413
60
1.33

1個

3,374( 3,711円 )

4日目

50
117
33
4989999265125
445-4421
250.0
3.16

1個

4,387( 4,826円 )

1日目

75
157
35
4989999265132
445-4430
520.0
5.1

1個

6,115( 6,727円 )

1日目

110
210
58
4989999265149
445-4448
800
6.94

1個

8,285( 9,114円 )

4日目

150
293
110
4989999265156
445-4456
2000
8.67

1個

10,097( 11,107円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・さまざまな溶接用途に適用。
・マルチクラブクランプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“マルチクラブクランプ”

“マルチクラブクランプ”

    ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

    ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

      コンビネーションクランプ

      コンビネーションクランプ

        配水用PE管融着工具 エルボクランプ

        配水用PE管融着工具 エルボクランプ

          鋼板製Cクランプ

          鋼板製Cクランプ

            ロッキングクランプ 237

            ロッキングクランプ 237

              ロッキングプライヤCクランプ

              ロッキングプライヤCクランプ

                GC 真鍮ハタ金クランプ

                GC 真鍮ハタ金クランプ

                  溶接クランプ

                  溶接クランプ

                    アルミ合金Cクランプ

                    アルミ合金Cクランプ

                      クランプ TGK型

                      クランプ TGK型

                        ステンレスシャコ万力(バーコ型)

                        ステンレスシャコ万力(バーコ型)

                          Cクランプ CLシリーズ

                          Cクランプ CLシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 KTC(京都機械工具) ベッセイ レッキス工業 ナベヤ シグネット KTC(京都機械工具) アークランド グリーンクロス Strong Hand Tools GISUKE ベッセイ トラスコ中山 GISUKE
                            通常価格 3,374円 2,854円 12,060円 38,027円 410円 6,832円 2,522円 1,875円 4,709円 334円 13,411円 5,545円 390円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 中炭素鋼(S45C) - - - - - - - - - - 本体:ステンレス(SUS304) -
                            特長 さまざまな溶接用途に適用するマルチクラブクランプです。 - - - - - - - - - - サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 -

                            “マルチクラブクランプ”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました