(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
L型クランプ (木工用)
  • 数量スライド割引

L型クランプ (木工用) (レビュー)

通常価格(税別)
2,733円 ~ 10,303円
税込価格
3,006円 ~ 11,333円
通常出荷日
1日目~
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプ。
【特長】
・工業、家具製造業、DIY教材用に最適。
・軽くて、締め付け力に優れている。
・木工業・家具製造業、DIY教材用に最適。

L型クランプ (木工用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    木材接着時の固定
    評価 5.0満足度:5.02019/02/05
    固定幅の自由度が高く、幅決めから固定までが素早くできるのでとても使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ (木工用)

L型クランプ (木工用)

    ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

    ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

      L型クランプ(GZ型)

      L型クランプ(GZ型)

        クランプ TGK型

        クランプ TGK型

          L型クランプ LM型

          L型クランプ LM型

            ワンハンドクランプ

            ワンハンドクランプ

              クランプ TG型

              クランプ TG型

                木工用クランプ

                木工用クランプ

                  L型クランプ GZK型

                  L型クランプ GZK型

                    L型クランプ SLM型

                    L型クランプ SLM型

                      L型クランプ (スタンダードタイプ)

                      L型クランプ (スタンダードタイプ)

                        L型クランプ(標準タイプ)

                        L型クランプ(標準タイプ)

                          L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ

                          L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ

                            メーカー トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ ベッセイ ベッセイ ベッセイ ベッセイ トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,733円 4,319円 4,104円 13,411円 2,201円 12,206円 3,434円 8,783円 5,949円 17,184円 8,788円 5,584円 3,971円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ - - - Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ
                            材質1 冷間圧延鋼材 - - - - - - 冷間圧延鋼材 - - 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。