軸頭部はレンチで締め付けられる六角形のため、さらに確実な締め付けができる。【特...
外観図
品番 | 全長 (mm) | 最大口開き (mm) | フトコロ (mm) | フレーム寸法(mm) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
GS25C | 388 | 250 | 120 | 30.0 | 15.0 | 2.76 |
GS30C | 438 | 300 | 140 | 30.0 | 15.0 | 2.96 |
GS40C | 538 | 400 | 120 | 30.0 | 15.0 | 3.20 |
GS50C | 638 | 500 | 140 | 30.0 | 15.0 | 3.66 |
GS60C | 738 | 600 | 120 | 30.0 | 15.0 | 3.87 |
GS80C | 938 | 800 | 140 | 30.0 | 15.0 | 4.62 |
GS100C | 1,138 | 1,000 | 120 | 30.0 | 15.0 | 5.15 |
GS125C | 1,388 | 1,250 | 120 | 30.0 | 15.0 | 5.94 |
GS150C | 1,638 | 1,500 | 120 | 30.0 | 15.0 | 6.65 |
フレーム断面寸法
Loading...
軸頭部はレンチで締め付けられる六角形のため、さらに確実な締め付けができる。
【特長】
・150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kN。
・強力型のアダプタは、約35°まで角度締め付けが可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GS50Cで型番確定
L型クランプ(強力型) ヘビータイプの型番GS50Cのページです。
型番GS50Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GS150C |
GS25C |
GS30C |
GS40C |
GS60C |
GS80C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最大口開き (mm) | 全長 (mm) | フトコロ (mm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,790円 ( 21,769円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1500 | 1638 | 120 | 4989999265385 | 445-4685 | 6650.0 | |
10,465円 ( 11,512円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 250 | 388 | 120 | 4989999265392 | 445-4693 | 2760.0 | |
11,736円 ( 12,910円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 300 | 438 | 140 | 4989999265408 | 445-4707 | 2960.0 | |
11,635円 ( 12,799円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 400 | 538 | 120 | 4989999265415 | 445-4715 | 3200.0 | |
13,257円 ( 14,583円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 600 | 738 | 120 | 4989999265439 | 445-4731 | 3870.0 | |
16,219円 ( 17,841円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 800 | 938 | 140 | 4989999265446 | 445-4740 | 4620.0 |