(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディクランプ

ハンディクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,049円 ~ 1,709円
税込価格
1,154円 ~ 1,880円

ナイロングラスファイバー製のギアクランプ。【特長】・可動式口金で素材をしっかり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    本体:ナイロングラスファイバー
  • 材質2:
    グリップ:熱可塑性ゴム
  • 用途:
    木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。
  • 特長:
    ナイロングラスファイバー製のギアクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
  • 仕様1:
    色:本体/ブラック口金/オレンジ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

THC-58 イメージ

THC-58

規格表

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
フトコロ
(mm)
質量
(g)
THC-38128383272
THC-581955846195
THC-10022810075257
  • 色:本体/ブラック
  • 色:口金/オレンジ
  • 締付力:25kg
  • 製造国:台湾

図面

THC-38

ハンディクランプ THC-38図面

THC-58

ハンディクランプ THC-58図面

THC-100

ハンディクランプ THC-100図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
フトコロ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
128
32
4989999268607
445-5819
72

1個

1,049( 1,154円 )

1日目

58
195
46
4989999268614
445-5827
195.000

1個

1,408( 1,549円 )

1日目

100
228
75
4989999268591
445-5801
257.000

1個

1,709( 1,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロングラスファイバー製のギアクランプ。
【特長】
・可動式口金で素材をしっかりと挟むことができる。
【用途】
・木材・樹脂などの接着や仮止めに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディクランプ

ハンディクランプ

    スプリングクランプ

    スプリングクランプ

      ワンハンドクランプ

      ワンハンドクランプ

        ロックハンドクランプ RHCシリーズ

        ロックハンドクランプ RHCシリーズ

          ミニハンドクランプセット

          ミニハンドクランプセット

            クランプ(プラスチック製)

            クランプ(プラスチック製)

              真鍮ハタガネ

              真鍮ハタガネ

                アルミコーナークランプ

                アルミコーナークランプ

                  ロッキングクランプ 237

                  ロッキングクランプ 237

                    シャコ万力(C型)

                    シャコ万力(C型)

                      160mm ガラスニブリングプライヤー

                      160mm ガラスニブリングプライヤー

                        “メッキハタガネ”

                        “メッキハタガネ”

                          ロッキングクランプ 124

                          ロッキングクランプ 124

                            メーカー トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ E-Value E-Value エスコ KAKURI(角利産業) TRAD シグネット トラスコ中山 エスコ KAKURI(角利産業) シグネット
                            通常価格 1,049円 2,266円 12,206円 328円 531円 180円 1,786円 1,500円 6,832円 4,347円 3,930円 3,077円 5,300円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            材質1 本体:ナイロングラスファイバー - - - - - - - - 炭素鋼(S45C)(本体:鍛造品) - - -
                            材質2 グリップ:熱可塑性ゴム - - - - - - - - - - - -
                            用途 木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。 - - - - - - - - - - - -
                            特長 ナイロングラスファイバー製のギアクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。 - - - - - - - - 〔注意〕インパクトレンチでの使用は不可です。 - - -

                            ハンディクランプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            クランプ
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/10
                            ギアが細かいです。
                            素材が硬いので結構握らないと締め付けが緩くなってしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました