(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板金用ツール 200R

板金用ツール 200R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,806円
税込単価
4,187円

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。【特長】・補給部品としてスクリュー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 全長(mm):
    200
  • 幅(mm):
    79
  • 平行開き(mm):
    13
  • JANコード:
    4989433506531
  • トラスココード:
    453-5839
  • 質量(g):
    509
  • 特長:
    折り曲げ作業や仮止めに便利です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ロッキングプライヤ 板金用ツールの仕様

200Rの外観

200Rの外観

200Rの使用イメージ

200Rの使用イメージ

200Rの寸法図

200Rの寸法図

200Rの仕様

  • L:200mm
  • A:79mm
  • B:25mm
  • 質量:509g
  • 従来同等品No.:8R

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200R

1個

3,806( 4,187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。
【特長】
・補給部品としてスクリューとスプリングを設定。
【用途】
・折り曲げ作業や仮止めに便利。

200Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

板金用ツール 200Rの型番200Rのページです。
型番200Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板金用ツール 200R

板金用ツール 200R

    ネジアンギラス バイスプライヤータイプ VW125NA・VW175NA

    ネジアンギラス バイスプライヤータイプ VW125NA・VW175NA

      ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)

      ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)

        ロッキングプライヤー 曲線あご

        ロッキングプライヤー 曲線あご

          グリッププライヤー スタンダードタイプ SG225/250

          グリッププライヤー スタンダードタイプ SG225/250

            エビバイスプライヤ(板金用) VB200N

            エビバイスプライヤ(板金用) VB200N

              ロッキングプライヤー 直線あご

              ロッキングプライヤー 直線あご

                溶接用クランプ 225R

                溶接用クランプ 225R

                  ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

                  ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

                    ロッキングクランプ 237

                    ロッキングクランプ 237

                      ロッキングクランプ 124

                      ロッキングクランプ 124

                        ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

                        ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

                          スイベルクランプ 234

                          スイベルクランプ 234

                            メーカー KTC(京都機械工具) ロブテックス KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) スーパーツール ロブテックス KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) シグネット シグネット KTC(京都機械工具) シグネット
                            通常価格 3,806円 2,360円 2,087円 2,910円 4,306円 3,201円 3,330円 5,355円 2,944円 6,832円 5,300円 2,614円 8,207円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            全長(mm) 200 - - 180 - - 215 230 - - - - -
                            幅(mm) 79 - - 55 - - 67 70 - - - - -
                            平行開き(mm) 13 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989433506531 - - 4989433506395 - - 4989433506425 4989433506524 - - - - -

                            板金用ツール 200Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました