対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。【特長】・歯つきの曲線あごでパイプ...
ロッキングプライヤ 曲線あごの外観
ロッキングプライヤ 曲線あごの使用イメージ
ロッキングプライヤ 曲線あごの寸法図
型番 | 開口値 | L | ▼g | 従来同等品No. |
---|---|---|---|---|
175CR | 0~40 | 180 | 330 | 7CR |
250CR | 0~51 | 225 | 538 | 10CR |
単位:mm
Loading...
対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。
【特長】
・歯つきの曲線あごでパイプ等をしっかりと固定できる。
・グラインディングの際、小さな対象物でもしっかりくわえ、作業をすることができる。
・補給部品としてスクリューとスプリングを設定。
この商品に近い類似品がありませんでした。
175CRで型番確定
ロッキングプライヤー 曲線あごの型番175CRのページです。
型番175CRに関する仕様情報を記載しております。