(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ

ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,101円 ~ 3,220円
税込価格
2,311円 ~ 3,542円

主に表面仕上げや軟らかい材質のバリ取り、ネジ山のバリ取り、タップ穴洗浄、スラッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
軸径(mm)
砥粒種類
ワーク適用内径目安
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
0.4
シリケート
1
322-5135

1個

3,220( 3,542円 )

1日目

19
0.8
AO600
2
322-5151

1個

2,101( 2,311円 )

1日目

25
1.4
AO600
3
322-5178

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

25
1.8
AO600
4
322-5194

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

25
2.1
AO600
5
322-5216

1個

2,688( 2,957円 )

1日目

25
2.8
AO600
6
322-5232

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

16
0.6
シリケート 
1.5
322-5143

1個

3,081( 3,389円 )

1日目

19
1.1
AO600
2.5
322-5160

1個

2,101( 2,311円 )

2日目

25
1.4
AO600
3.5
322-5186

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

25
2.1
AO600
4.5
322-5208

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

25
2.5
AO600
5.5
322-5224

1個

2,940( 3,234円 )

1日目

25
2.8
AO600
6.5
322-5241

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主に表面仕上げや軟らかい材質のバリ取り、ネジ山のバリ取り、タップ穴洗浄、スラッジ除去等に最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ

ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ

    ホイールブラシ 鋼線

    ホイールブラシ 鋼線

      ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

      ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

        ナイロン軸付カップブラシ(NY)

        ナイロン軸付カップブラシ(NY)

          鋼線メッキ線軸付カップブラシ(黄より線)

          鋼線メッキ線軸付カップブラシ(黄より線)

            ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

            ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

              ホイールブラシ ステンレス線

              ホイールブラシ ステンレス線

                ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                  インサイドブラシ

                  インサイドブラシ

                    ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

                    ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

                      真鍮軸付カップブラシ SC

                      真鍮軸付カップブラシ SC

                        ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                        ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                          六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

                          六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

                            メーカー ユーコーコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 SUN POWER SUN POWER SUN POWER トラスコ中山 SUN POWER ナカニシ SUN POWER SUN POWER SUN POWER H&H
                            通常価格 2,101円 875円 1,590円 1,536円 1,407円 2,067円 1,410円 2,624円 2,100円 1,281円 1,169円 1,037円 786円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目  
                            商品タイプ ミニブラシ - - カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ - ホイールブラシ - カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ
                            全長(mm) 76 - - - - - - - - - - - -

                            ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            穴の清掃
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/03
                            小径の穴を清掃するために使用しています。
                            電気ドリルに取り付け、回転させて使用していますが、軸がワイヤーをねじってあるせいか、高速で回転させると折れやすいです。
                            また、ブラシも消耗しやすいように感じますが、使用目的としては問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました