(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット

SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット (レビュー)

通常価格(税別)
21,122円
税込価格
23,234円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【用途】一般鋼、鋳鉄、アルミの切削に使用できます。【特長】高い硬度を持つハイス鋼を使用しています。

SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    個人工具として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/04/17
    当社ではこの商品を個人持ちの工具として管理を任せて使用しています。作業員が増えたたことで足りなくなったので追加で購入しました。価格は高いメーカーですが、切れ味には定評があり満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット

SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット

    COSET19 ステンレス用ドリル 19 本セット

    COSET19 ステンレス用ドリル 19 本セット

      SDSET ストレートドリルセット

      SDSET ストレートドリルセット

        KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

        KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

          ストレートドリル セット

          ストレートドリル セット

            エクストラ正宗ドリル セット

            エクストラ正宗ドリル セット

              GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用

              GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用

                SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)

                SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)

                  GSDSET10 G コーティングドリル 10 本セット

                  GSDSET10 G コーティングドリル 10 本セット

                    メーカー 不二越 不二越 マーベル 三菱マテリアル イシハシ精工 イシハシ精工 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越
                    通常価格 21,122円 22,586円 8,022円 8,660円 5,806円 5,453円 11,704円 6,450円 7,931円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    ドリル径(刃径)(mm) 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 - - - - - - 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6
                    被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                    工具材質 ハイス コバルトハイス - コバルトハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス
                    単品/セット品 セット品 セット品 - セット品 - - セット品 セット品 セット品
                    先端角(°) 118 135 - - - - 118 118 118

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。