■IQクール・コンフォート
・高い吸汗・速乾性で体から不快な湿度を遠ざけると同時に生地と肌の間に自然な環境を作り運動後の冷えを軽減。
・しかも静電気をしっかり防ぐ制電素材。
・性能は洗濯しても変わらず長続きします。
■洗濯しても変わらない高性能!
・汗を素早く吸収して素早く乾かすから、不快な湿度を軽減。
・静電気もしっかり防ぐ静電性能も装備。
・繰り返し洗濯しても、優れた性能は変わらず持続します。
■JIS T-8118静電気帯電防止作業服
・静電気による精密機器の誤動作、火災などを防止。
・吸汗速乾:汗を素早く吸収してすばやく乾かします。
・汗を吸って素早く乾かす、透けにくく肌触りのいい制電素材シリーズ。
この商品に近い類似品がありませんでした。
長袖ポロシャツポケット付の型番25415-1-10-Sのページです。
型番25415-1-10-Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
25415-1-10-L |
25415-1-10-LL |
25415-1-10-M |
25415-1-10-SS |
25415-1-11-3L |
25415-1-11-4L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 着丈 (cm) | 詳細カラー | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,600円 ( 1,760円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 青 | L | 48 | 106 | 58 | 70 | ブルー | 4548267575658 | - | |
1,600円 ( 1,760円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 青 | LL | 50 | 110 | 60 | 72 | ブルー | 4548267575665 | - | |
1,600円 ( 1,760円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 青 | M | 46 | 102 | 56 | 68 | ブルー | 4548267575641 | - | |
1,600円 ( 1,760円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 青 | SS | 42 | 92 | 52 | 60 | ブルー | 4548267575627 | - | |
1,694円 ( 1,863円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 紺 | 3L | 52 | 116 | 62 | 74 | ネイビー | 4548267575757 | - | |
1,694円 ( 1,863円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 紺 | 4L | 54 | 122 | 62 | 76 | ネイビー | 4548267575764 | - |