(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:577-0-L
吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577 キュウカンソッカンハンソデハーフジップ AS-577

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,971円
税込単価
2,168円

消臭テープ付きでニオイの抑止効果のあるポロシャツ。【特長】・吸汗速乾加工を施し...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • 質量(g):
    220
  • 内容量:
    1着

型番

577-0-L 解除

Loading...

ベーシックタイプのハーフジップアップ半袖シャツ

カラーバリエーション

カラーバリエーション

AS-577の外形図

AS-577の外形図

AS-577ホワイト(グレー)の外観

AS-577ホワイト(グレー)の外観

特長

消臭テープ付

消臭テープ付

ニオイが気になる部分に消臭糸を使って加工したテープを使用。消臭効果は洗濯すれば機能が回復し、半永久的に持続する。

長めのファスナーで着脱しやすい

長めのファスナーで着脱しやすい

反射テープ

反射テープ

商品情報を表示

577-0-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

577-0-L

L
-
1着

4個

1,971( 2,168円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消臭テープ付きでニオイの抑止効果のあるポロシャツ。
【特長】
・吸汗速乾加工を施したスポーツタイプ。
・素材 : マイクロバックメッシュ。
・混率 : ポリエステル100%。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577の型番577-0-Lのページです。
型番577-0-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

    吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1647

    吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1647

      吸汗速乾長袖ローネック AS-658

      吸汗速乾長袖ローネック AS-658

        ドライTCカーゴパンツ

        ドライTCカーゴパンツ

          吸汗速乾半袖Tシャツ ディンプルメッシュ(春夏用)

          吸汗速乾半袖Tシャツ ディンプルメッシュ(春夏用)

            半袖シャツ 1552

            半袖シャツ 1552

              吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

              吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

                AZ-861247 ハンチング

                AZ-861247 ハンチング

                  吸汗速乾半袖ポロシャツ ストレッチサマーツイル(春夏用)

                  吸汗速乾半袖ポロシャツ ストレッチサマーツイル(春夏用)

                    ストレッチツータックパンツ サマーツイル(春夏用)

                    ストレッチツータックパンツ サマーツイル(春夏用)

                      吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

                      吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

                        制電・防透・消臭長袖ポロシャツ AS-258

                        制電・防透・消臭長袖ポロシャツ AS-258

                          AS-1648 吸汗速乾 長袖ポロシャツ

                          AS-1648 吸汗速乾 長袖ポロシャツ

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂 ジーベック コーコス信岡 アイトス 自重堂 自重堂 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡
                            通常価格 1,971円 1,865円 1,980円 1,980円 1,685円 3,340円 1,860円 1,401円 1,937円 5,372円 1,911円 2,210円 1,830円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   4日目   5日目   5日目   3日目   1日目~   3日目  
                            商品分類 ポロシャツ ポロシャツ Tシャツ ズボン Tシャツ ワークシャツ ポロシャツ キャップ ポロシャツ ズボン ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ
                            季節 春夏 春夏 通年 通年 春夏 - - - 春夏 春夏 通年 通年 春夏
                            袖形状 半袖 半袖 長袖 - 半袖 半袖 半袖 - 半袖 - 長袖 長袖 長袖
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男性用 男性用 - - 男女兼用 - - - 男女兼用 男性用 男女兼用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし なし あり なし あり なし - なし あり なし

                            吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            577-0-3L
                            577-0-4L
                            577-0-5L
                            577-0-LL
                            577-0-M
                            577-0-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) サイズ 色詳細 内容量

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            3L--

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            4個 -

                            3日目

                            4L--

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            4個 -

                            3日目

                            5L--

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            4個 -

                            3日目

                            LL--

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            4個 -

                            3日目

                            M--

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            4個 -

                            3日目

                            S--

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました