(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタNo.19 ステン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタNo.19 ステン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

竿部目盛付のため、長さ測定も可能な角度計。【特長】・ステンレス仕上・最大測定角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    1
  • 竿タイプ:
    1本竿
  • 直径(mm):
    90
  • 竿全長(mm):
    204
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    ステンレス
  • 精度:
    ±20´
  • 用途:
    角度の測定
  • 質量(g):
    81

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PRT-19
  • 材質:ステンレス
  • 目量:1°
  • 精度:±20′
  • 本体:直径90mm×厚1.2mm
  • 竿:全長204mm×厚1.2mm
型番商品コード質量
PRT-1900800181g
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT-19

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

竿部目盛付のため、長さ測定も可能な角度計。
【特長】
・ステンレス仕上
・最大測定角度:180°
【用途】
・角度の測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタNo.19 ステンの型番PRT-19のページです。
型番PRT-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタNo.19 ステン

プロトラクタNo.19 ステン

    プロトラクタ No.19B

    プロトラクタ No.19B

      プロトラクタ No.101

      プロトラクタ No.101

        プロトラクタ №183

        プロトラクタ №183

          210mm プロトラクター(半丸形)

          210mm プロトラクター(半丸形)

            204x90mm プロトラクター(2本竿)

            204x90mm プロトラクター(2本竿)

              プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.19 シルバー

                プロトラクタ No.19 シルバー

                  プロトラクタ No.182

                  プロトラクタ No.182

                    プロトラクタ NO.19 2本竿

                    プロトラクタ NO.19 2本竿

                      プロトラクタ №19A

                      プロトラクタ №19A

                        プロトラクタ No.15

                        プロトラクタ No.15

                          プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 1,200円 4,500円 5,100円 2,300円 3,890円 3,340円 22,354円 1,440円 2,300円 4,000円 4,500円 3,600円 17,517円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   10日目  
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) - - プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° - - 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~90° 0~180° 0~180°
                            最小表示(°) 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1
                            竿タイプ 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 - - 1本竿 1本竿 1本竿 2本竿 1本竿 1本竿 1本竿
                            直径(mm) 90 90 120 縦52×横90 - - 90 90 90 90 90 縦52×横90 90

                            プロトラクタNo.19 ステンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工物の測定
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/04
                            文字盤も大きく角度が読みやすいと思いました。使い勝手も良く精度も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました