(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチツール 18 in 1

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,061円
税込単価
7,767円

18種類の工具を搭載した便利工具。刃部は、ステンレススチール採用で非常にさびに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃:
    本体
  • 全長(mm):
    150
  • バーコード:
    7314150120703
  • トラスココード:
    855-3697
  • 収納時全長(mm):
    95
  • 付属品:
    収納ケース付

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTT151

1個

7,061( 7,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

18種類の工具を搭載した便利工具。刃部は、ステンレススチール採用で非常にさびにくい仕様であり、強化アルミニウムボディはタフな作業に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール 18 in 1の型番MTT151のページです。
型番MTT151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチツール 18 in 1

マルチツール 18 in 1

    マルチツール“スケルツール”(ミドルサイズ)

    マルチツール“スケルツール”(ミドルサイズ)

      メーカー バーコ レザーマン
      通常価格 7,061円 13,500円
      通常出荷日 1日目   4日目  
      商品タイプ 特殊用途カッター -
      本体・替刃 本体 -
      全長(mm) 150 -
      バーコード 7314150120703 -
      トラスココード 855-3697 -

      マルチツール 18 in 1のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      常備工具として
      評価 5.0満足度:5.02018/10/30
      ケースもついていて小さいので仕事中は必ず持ち歩くkようにしています。ペンチがついていて小さくなるのはありがたいです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました