(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクドライバー(単能型)用グリップ【1~10個入り】

トルクドライバー(単能型)用グリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,284円 ~ 78,000円  特別価格 
税込価格
8,012円 ~ 85,800円  特別価格 

オーバートルクによるネジの破損を防ぐトルク制限機能付き六角トルクドライバー。【...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    10
  • 重量(g):
    65
  • 材質:
    グリップ:樹脂
  • 仕様:
    精度検査表は付きません。ボルトを締める時のトルクは制御しますが、緩める時のトルクは制御しません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
設定トルク値(Nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
470-6722
0.5

1個

7,284( 8,012円 )

5日目

470-6731
0.6

1個

10,517円

9,431

( 10,374円 )

7日目

470-6749
0.9

1個

10,517円

9,431

( 10,374円 )

7日目

470-6757
1.1

1個

10,517円

9,431

( 10,374円 )

7日目

470-6781
2

1個

10,517円

9,431

( 10,374円 )

7日目

470-6803
3

1個

10,517円

9,431

( 10,374円 )

7日目

470-6811
3.5

10パック

10個入り

78,000円

44,998

( 49,498円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オーバートルクによるネジの破損を防ぐトルク制限機能付き六角トルクドライバー。
【特長】
・独自の構造によりトルクの負荷を拡散させるクリックセットが確かな強度を確立。
・ブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単。
・決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやネジをオーバートルクによる破損から守る。
・ネジを締める時のトルクは制御するが、緩める時のトルクは制御しない。
・精度は±10%以内です。精度検査表は付きない。
・人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されている。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなデザイン。
・グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用。
【用途】
・超硬チップの交換に最適。
・設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適。

商品情報

六角穴付ボルト、星型穴付ボルトの締め付け作業にトルクドライバー

使用例/トルクドライバー用ブレードと組合わせて使用する

使用例/トルクドライバー用ブレードと組合わせて使用する

製品仕様

 型番設定トルク値
グリップ554040.5Nm

この商品の特長について

独自の構造によりトルクの負荷を拡散させるクリックセットのグリップは確かな作業性と強度を確立。

独自の構造によりトルクの負荷を拡散させるクリックセットのグリップは確かな作業性と強度を確立。

グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単。

グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単。

グリップにボールベアリング、又はギアが内蔵されているトルクドライバーの場合、部品の消耗が非常に激しい為、工具が長持ちしない。

グリップにボールベアリング、又はギアが内蔵されているトルクドライバーの場合、部品の消耗が非常に激しい為、工具が長持ちしない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクドライバー(単能型)用グリップ

トルクドライバー(単能型)用グリップ

    トルクビットホルダー 7462/7463

    トルクビットホルダー 7462/7463

      トルクビットホルダー 7460/7461

      トルクビットホルダー 7460/7461

        トルクドライバー トルクス 300 TX

        トルクドライバー トルクス 300 TX

          トルクグリップセット TGS20

          トルクグリップセット TGS20

            マイクロESDトルクドライバーセット

            マイクロESDトルクドライバーセット

              マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

              マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

                トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                  トルクドライバー トルクスプラス 300 IP

                  トルクドライバー トルクスプラス 300 IP

                    イージートルク トルクドライバー

                    イージートルク トルクドライバー

                      マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD

                      マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD

                        トルクドライバー 六角 300

                        トルクドライバー 六角 300

                          0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                          0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                            メーカー ボンダス WERA WERA WERA TONE WERA WERA WIHA WERA WIHA WERA WERA エスコ
                            通常価格 7,284円 16,522円 8,335円 5,663円 17,721円 16,399円 28,925円 20,923円 6,461円 7,355円 31,073円 6,230円 20,450円
                            通常出荷日 5日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            精度(%) 10 ±6 ±6 ±10 10 / 15 ±10 ±10 ±6% ±10 10 ±10 ±10 -
                            重量(g) 65 - - - - - - - - - - - -
                            材質 グリップ:樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 精度検査表は付きません。ボルトを締める時のトルクは制御しますが、緩める時のトルクは制御しません。 - - - - - - - - - - - -

                            トルクドライバー(単能型)用グリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ブレードの対辺を教えて下さい。
                            A
                            5MMです。ブレードはミリ、インチ、トルクスの全規格共通です。
                            Q 長さを教えてください。
                            A
                            全規格共通でハンドル長さ105mm、軸長120mm、全長225mmです。

                            単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました