(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイントL-レンチセット(14K)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイントL-レンチセット(14K)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,990円
税込単価
6,589円

25度の角度からボルトを回せるボールポイントL-レンチセット(ゴールドガード)...

詳細情報を確認する

Loading...

ボールポイントL-レンチセット(14K)の詳細

ボールポイントL-レンチセット(14K):関連画像

ボールポイントL-レンチセット(14K) イメージ

  • 型番:BLX9MG
  • セット内容:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(9本組)

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
「ボンデックス ケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックス ケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLX9MG

1個

5,990( 6,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

25度の角度からボルトを回せるボールポイントL-レンチセット(ゴールドガード)。
【特長】
・規格:ミリ
・14K金メッキ加工でレンチの錆や腐食を防ぐ
・ボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がない
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出せる
・六角レンチ用に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイントL-レンチセット(14K)の型番BLX9MGのページです。
型番BLX9MGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイントL-レンチセット(14K)

ボールポイントL-レンチセット(14K)

    ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

    ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

      ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

      ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

          カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

          カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

            ゴールドガード加工(14K)ボールポイント・六角ロングL-レンチセット(ミリ)

            ゴールドガード加工(14K)ボールポイント・六角ロングL-レンチセット(ミリ)

              ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

              ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                六角L-レンチセット ショート(規格mm) メッキ

                六角L-レンチセット ショート(規格mm) メッキ

                  カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

                  カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

                    六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

                    六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

                      六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                      六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                        ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

                        ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

                          ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

                          ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス
                            通常価格 5,990円 7,058円 4,679円 2,391円 5,890円 4,300円 3,947円 2,000円 6,048円 4,180円 1,700円 5,700円 9,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ 標準タイプ ボールポイント ボールポイント
                            二面幅寸法(mm) 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - - - - - - - -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 セット品
                            材質 プロテニアム合金鋼 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - プロテニアム特殊合金

                            ボールポイントL-レンチセット(14K)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            放電加工機の段取り替え、整備に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                            放電加工機3台の段取り替え、整備に使用しています。今までは、工具は共通であったため、紛失や消耗があっても把握しづらかったです。今回各加工機にそれぞれ、この商品と9色のセットを使用して振り分け、各機械担当に管理を任せるようにしたら、問題が解消しました。特に苦情などもなく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ締め
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/06
                            使用感に問題はありませんでした
                            キャップ穴との六角棒とのクリアランスもまずまず
                            使用していたらメッキが六角棒の角から一部剥離してしまったものがあり残念でした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                            A
                            ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました