(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接眼レンズ L-546

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接眼レンズ L-546

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,300円 ~ 24,400円
税込価格
20,130円 ~ 26,840円

L-46/51実体顕微鏡用の10倍,20倍の接眼レンズ。【特長】・倍率はL-5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • 付属品:
    アイカップ付(2種)
  • 入り数:
    2個1組

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

接眼レンズ L-546:関連画像

L-546-10

接眼レンズ L-546:関連画像

L-546-20

接眼レンズ L-546:関連画像

接眼レンズ装着例(本体は別売り)

 
レンズL-546-10
WF10×・視野数20
L-546-20
WF20×・視野数10
重量175g※2235g※2
  • ※ 2 アイカップ(短)装着時の重量
接眼レンズ L-546:関連画像

L-46 実体顕微鏡(ズーム型)でこの接眼レンズを使用した場合、倍率は3.5~180倍となる。

  • ※ コンバーションレンズ2× 装着時。
対物レンズ0.7~4.5×
コンバーションレンズ
接眼レンズ倍率
×
視野
mmφ
作動距離
mm
L-546-10(WF10×)7~4528.5~4.484
L-546-20(WF20×)14~9014.3~2.284
  • ※ 濃い灰色部分は標準品。
  • ※ 作動距離はフィルター端面から被写体までの距離。

外形図

単位:mm

接眼レンズ L-546:関連画像

接眼レンズ L-546-10(アイカップ(短)の装着時)の寸法図

接眼レンズ L-546:関連画像

L-546-20(アイカップ(短)の装着時)の寸法図

接眼レンズ L-546:関連画像

付属品:アイカップ(長)

使用方法・使用事例

使用方法

■アイカップ(短)・(長)の使い分けについて

【アイカップ(短)】

  • 眼鏡をかけたまま検視を行うとき

【アイカップ(長)】

  • 裸眼(コンタクトレンズ装着時含む)で検視を行うとき:目の下(頬骨あたり)に軽くアイカップを当てるだけで、目の位置が安定する。
  • 横からの光を遮断したいとき

■日常のお手入れ

  • ホコリなどの汚れは柔らかな毛筆(刷毛)でぬぐうかガーゼで軽くふき取ってください。
  • 指紋や油類の汚れは無水アルコール(エチルアルコール、メチルアルコールなど)を柔らかい布にわずかに含ませて、軽くふき取ります。
  • ※ アルコール類は引火性が高いので、取り扱いには十分ご注意ください。

注意・禁止事項

  1. 1.本器の分解、および改造は絶対におやめください。故障の原因となります。
  2. 2.運搬・移動時などに本器に衝撃を与えないでください。また、設置時も振動を与えないでください。故障の原因となります。
  3. 3.直射日光の当たるところ、高温多湿なところ、ホコリの多いところでの設置・使用は避けてください。故障の原因となります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
総合倍率(倍)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

18,300( 20,130円 )

3日目

20

1個

24,400( 26,840円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

L-46/51実体顕微鏡用の10倍,20倍の接眼レンズ。
【特長】
・倍率はL-546-10が倍率10倍(×10)、L-546-20が倍率20倍(×20)。
・アイカップ(短)眼鏡をかけたまま検視と(長)裸眼、コンタクト装着時で使い分ける。
・実体顕微鏡の適合機種はL-46/L-51/L-461/L-514/L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545/L-KIT546/L-KIT547。
・目の下(頬骨あたり)に軽くアイカップを当てるだけで、目の位置が安定。
【用途】
・実体顕微鏡の接眼レンズに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接眼レンズ L-546

接眼レンズ L-546

    接眼レンズ L-546-10

    接眼レンズ L-546-10

      接眼レンズ L-546-20

      接眼レンズ L-546-20

        スケール付接眼レンズ L-498

        スケール付接眼レンズ L-498

          コンバーションレンズ L-57

          コンバーションレンズ L-57

            接眼レンズ L-511・L-512・L-513

            接眼レンズ L-511・L-512・L-513

              ホルダー L-509(ホーザン)

              ホルダー L-509(ホーザン)

                標準鏡筒 L-514

                標準鏡筒 L-514

                  デジタルカメラアダプター MIC-130シリーズ

                  デジタルカメラアダプター MIC-130シリーズ

                    接眼レンズ L-511

                    接眼レンズ L-511

                      接眼レンズ L-512

                      接眼レンズ L-512

                        接眼レンズ L-513

                        接眼レンズ L-513

                          ホルダー L-509(アズワン)

                          ホルダー L-509(アズワン)

                            メーカー ホーザン アズワン アズワン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 18,300円 22,687円 22,687円 21,300円 11,900円 9,909円 17,500円 42,181円 33,360円 9,909円 14,500円 11,400円 17,500円
                            通常出荷日 2日目~   8日目   8日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   8日目   1日目   8日目   10日目   8日目   10日目  
                            商品タイプ 顕微鏡用品 - - 顕微鏡用品 顕微鏡用品 顕微鏡用品 顕微鏡用品 - - - - - -
                            付属品 アイカップ付(2種) - - アイカップ付 - - - - - - - - -
                            入り数 2個1組 - - - - 2個1組 アイカップ付 - - - - - - -

                            接眼レンズ L-546のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました