(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フクロウ型停電灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フクロウ型停電灯

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,989円
税込単価
2,188円

【特長】コンセントから抜いて手持ちライトとしても使える。電池交換要らずのフクロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    8
  • サイズ(mm):
    58×32×87
  • 電源:
    内蔵Ni-MH電池
  • 使用光源:
    超高輝度白色LED×3
  • 付属機能:
    コンセントに差し込んでおくと停電時、自動点灯。暗くなると点灯するナイトライトにも。
  • メーカー型式:
    ATD-100
  • JANコード:
    4962644214006
  • 材質:
    ABS樹脂、アクリル樹脂
  • 商品質量(g):
    71
  • 内容量:
    1個

型番

ATD-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATD-100

1個

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コンセントから抜いて手持ちライトとしても使える。
電池交換要らずのフクロウ型停電等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フクロウ型停電灯の型番ATD-100のページです。
型番ATD-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フクロウ型停電灯

フクロウ型停電灯

    プラグインライトシリーズ ニッケルライト

    プラグインライトシリーズ ニッケルライト

      [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

      [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

        レイディアント 400ランタン

        レイディアント 400ランタン

          ムーンリット マイクロランタン

          ムーンリット マイクロランタン

            メーカー 旭電機化成 日動工業 エスコ NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ)
            通常価格 1,989円 9,720円 34,267円 7,600円 2,600円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
            商品タイプ LED型 LED型 - LED型 LED型
            種類 ハンディタイプ ハンディタイプ - ランタン ランタン
            最大点灯時間(h) 8 - - 26時間(強)、112時間(中)、795時間(弱) 60
            サイズ(mm) 58×32×87 - - - -
            電源 内蔵Ni-MH電池 - - - -

            フクロウ型停電灯のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            停電用
            評価 5.0満足度:5.02022/05/17
            フクロウ型がかわいいです。電池交換なしなところが便利で、気に入っています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました