溝面の仕上げ処理により高送り条件での加工が可能で、外周・中心に同一インサートを...
特長
幅広い被削材に対応可能なラインナップ
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを
旋削荒取り加工も可能
過酷な5Dの深穴でも安定加工
被削材 | S50C |
---|---|
工具径 | φ25 |
穴深さ | 125mm |
使用機械 | 横形マシニングセンタ |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
切削条件 | Vc=150m/min、f=0.12mm/rev |
従来品
断面写真
P5D
安定した切削負荷
被削材 | S50C |
---|---|
工具径 | φ21 |
穴深さ | 50mm |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
切削条件 | Vc=120m/min、f=0.12mm/rev |
金型部品の高能率穴あけ加工(P3D)
使用工具 | P3D2500FS32M08(φ25) | 他社インデキサブルドリル(φ25) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | XCMT083508ER-DM(XP9020) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | S50C | |
切削速度 | 200m/min(2,550min-1) | 167m/min(2,100min-1) |
送り速度 | 300mm/min(0.12mm/rev) | 170mm/min(0.08mm/rev) |
穴深さ | 50mm(通り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油) | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
他社品では加工条件を上げると切りくずがつまり加工が困難であったが、P3Dは加工条件を上げても切りくずを細かく分断できるため排出性が良好で、大幅な加工時間短縮を行うことができた。
構造物の高能率穴あけ加工(P4D)
使用工具 | P4D3300FS40M09(φ33) | 他社インデキサブルドリル(φ33) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | XCMT094008ER-DM(XP9020) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | SS400 | |
切削速度 | 220m/min(2,100min-1) | 165m/min(1,600min-1) |
送り速度 | 150mm/min(0.07mm/rev) | 110mm/min(0.07mm/rev) |
穴深さ | 100mm(止り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
従来、加工深さ70mm以降は切りくずづまりのため2mmのステップ加工を行っていた。深穴でも切りくず排出性に優れるP4Dを使用することでノンステップで加工ができ、さらに加工条件もUPさせることができたので、1穴当りの加工時間を45%短縮することができた。
SUS304でも安定加工(P5D)
使用工具 | P5D1500FS20M04(φ15) | 他社品A | 他社品B |
---|---|---|---|
使用インサート(材種) | XCMT042204ER-DM(XP9020) | 超硬コーティングインサート | |
被削材 | SUS304 | ||
切削速度 | 120m/min(2,550min-1) | ||
送り速度 | 150mm/min(0.06mm/rev) | ||
穴深さ | 75mm(止り) | ||
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油) | ||
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT40) |
SUS304の加工において長寿命が実現できた。
FC250の長寿命加工(P5D)
使用工具 | P5D2500FS32M08(φ25) | 他社インデキサブルドリル(φ25) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | XCMT083508ER-DR(XP1010) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | FC250 | |
切削速度 | 150m/min(1,910min-1) | |
送り速度 | 200mm/min(0.1mm/rev) | |
穴深さ | 100mm(止り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
他社品の耐久の1.3倍となる、250穴の加工を行ったが安定した加工が可能であった。
ADC12の長寿命加工(P5D)
使用工具 | P5D2500FS32M08(φ25) | 他社インデキサブルドリル(φ25) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | XCMT083508ER-DN(CK110) | 超硬インサート |
被削材 | ADC12 | |
切削速度 | 250m/min(3,185min-1) | |
送り速度 | 320mm/min(0.1mm/rev) | |
穴深さ | 100mm(止り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
アルミニウム合金・非鉄用インサートを用いたADC12の加工において長寿命が実現できた。
高硬度材の長寿命加工(P3D)
使用工具 | P3D2100FS25M07(φ21) | 他社インデキサブルドリル(φ21) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | XCMT073106ER-DM(XP9020) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | SKD61(50HRC) | |
切削速度 | 80m/min(1,200min-1) | |
送り速度 | 100mm/min(0.08mm/rev) | |
穴深さ | 63mm(止り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT40) |
HRC50の高硬度材の加工において、他社品は30穴で中心刃が欠けてしまったが、P3Dは50穴加工後の損傷も軽微で継続加工が可能であった。
建機部品の旋削穴あけ加工(P4D)
使用工具 | P4D2200FS25M07(φ22) | 他社インデキサブルドリル(φ22) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | XCMT073106ER-DM(XP9020) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | SCM415 | |
切削速度 | 104m/min(1,500min-1) | |
送り速度 | 300mm/min(0.2mm/rev) | |
穴深さ | 70mm(通り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油) | |
使用機械 | 横形NC旋盤 |
穴深さ70mmの旋削穴あけ加工において他社品はインサートがチッピングしたのに対し、深穴でも安定加工ができるP4Dは欠けもなく摩耗も軽微で継続使用可能な状態であった。
1. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤を内部給油にて使用する場合のものです。
2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質のものをご使用下さい。
3. 不水溶性切削油剤は推奨しません。
4. この切削条件基準表は、実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。
5. インサート装着に際しては、傷や汚れを取り除いた状態でしっかりと取り付けて下さい。
6. 被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
7. オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
インサート 材種 | ブレーカ | 切削油剤 | P | M | K | N | S | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP9020 | DM | 有 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XP1010 | DR | 有 | ○ | - | ◎ | - | - | - |
CK110 | DN | 有 | - | - | - | ◎ | - | - |
インサート 材種 | ブレーカ | 切削油剤 | P | M | K | N | S | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC9015 | DM | 有 | ◎ | - | ◎ | - | - | - |
◎:第一推奨材質
○:第二推奨材質
ドリルの使い分け
大径の穴あけ加工をカバー/穴あけ加工対応マップ
各種ドリル使い分け
インデキサブルドリル P2D
オイルホール付き
加工径最大調整量
青字=切削タップ下穴
インデキサブルドリル P3D
オイルホール付き
加工径最大調整量
青字=切削タップ下穴
インデキサブルドリル P4D
オイルホール付き
加工径最大調整量
インデキサブルドリル P5D
オイルホール付き
加工径最大調整量
部品
レンチは別途ご購入下さい。
タップ下穴径・推奨タップ一覧表
■P2D/P3D用
切削タップ用
※エンドミルシャンク、ロングシャンクのツールNoについては「高能率・多機能タップ A-TAP」カタログをご参照ください。
型番 |
被削材 |
コーティング・表面処理有無 |
チップ幅(平面長さ)(mm) |
インサート厚み(mm) |
コーナR(半径)(mm) |
ツールNo. |
チップ材質(詳細) |
コーティング・表面処理(詳細) |
インサート型番(呼び記号) |
A×B(mm) |
R(mm) |
切れ刃数 |
適用ボディ径 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
6.1×4.5
|
1.9
|
0.4
|
7829098
|
-
|
XC9015
|
XCMT031904ER-DM
|
-
|
0.4
|
2
|
Φ12~14.5
| 10個 | 778円(
856円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
6.1×4.5
|
1.9
|
0.4
|
7823098
|
-
|
XP9020
|
XCMT031904ER-DM
|
-
|
0.4
|
2
|
Φ12~14.5
| 10個 | 778円(
856円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
6.1×4.5
|
1.9
|
0.4
|
7823163
|
-
|
XP1010
|
XCMT031904ER-DR
|
-
|
0.4
|
2
|
Φ12~14.5
| 10個 | 778円(
856円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
5
|
2.2
|
0.4
|
7829064
|
-
|
XC9015
|
XCMT042204ER-DM
|
-
|
0.4
|
4
|
Φ15~16.5
| 10個 | 927円(
1,020円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
5
|
2.2
|
0.4
|
7823064
|
-
|
XP9020
|
XCMT042204ER-DM
|
-
|
0.4
|
4
|
Φ15~16.5
| 10個 | 927円(
1,020円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
5
|
2.2
|
0.4
|
7823164
|
-
|
XP1010
|
XCMT042204ER-DR
|
-
|
0.4
|
4
|
Φ15~16.5
| 10個 | 927円(
1,020円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
5.83
|
2.4
|
0.4
|
7829065
|
-
|
XC9015
|
XCMT052404ER-DM
|
-
|
0.4
|
4
|
Φ17-18.5
| 10個 | 960円(
1,056円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
5.83
|
2.4
|
0.4
|
7823065
|
-
|
XP9020
|
XCMT052404ER-DM
|
-
|
0.4
|
4
|
Φ17~18.5
| 10個 | 960円(
1,056円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
5.83
|
2.4
|
0.4
|
7823165
|
-
|
XP1010
|
XCMT052404ER-DR
|
-
|
0.4
|
4
|
Φ17-18.5
| 10個 | 960円(
1,056円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
6.46
|
2.7
|
0.6
|
7829066
|
-
|
XC9015
|
XCMT062706ER-DM
|
-
|
0.6
|
4
|
Φ19~20.5
| 10個 | 976円(
1,074円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
6.46
|
2.7
|
0.6
|
7823066
|
-
|
XP9020
|
XCMT062706ER-DM
|
-
|
0.6
|
4
|
Φ19~20.5
| 10個 | 976円(
1,074円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
6.46
|
2.7
|
0.6
|
7823166
|
-
|
XP1010
|
XCMT062706ER-DR
|
-
|
0.6
|
4
|
Φ19~20.5
| 10個 | 976円(
1,074円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
7.11
|
3.1
|
0.6
|
7829067
|
-
|
XC9015
|
XCMT073106ER-DM
|
-
|
0.6
|
4
|
Φ21~24.5
| 10個 | 992円(
1,091円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
7.11
|
3.1
|
0.6
|
7823067
|
-
|
XP9020
|
XCMT073106ER-DM
|
7.42
|
0.6
|
4
|
Φ21~24
| 10個 | 1,116円(
1,228円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
7.11
|
3.1
|
0.6
|
7823167
|
-
|
XP1010
|
XCMT073106ER-DR
|
-
|
0.6
|
4
|
Φ21~24.5
| 10個 | 992円(
1,091円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
8.36
|
3.5
|
0.8
|
7829068
|
-
|
XC9015
|
XCMT083508ER-DM
|
-
|
0.8
|
4
|
Φ25-28.5
| 10個 | 1,046円(
1,151円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
8.36
|
3.5
|
0.8
|
7823068
|
-
|
XP9020
|
XCMT083508ER-DM
|
8.71
|
0.8
|
4
|
Φ25~28.5
| 10個 | 1,102円(
1,212円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
8.36
|
3.5
|
0.8
|
7823168
|
-
|
XP1010
|
XCMT083508ER-DR
|
-
|
0.8
|
4
|
Φ25~28.5
| 10個 | 1,046円(
1,151円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
9.62
|
4
|
0.8
|
7829069
|
-
|
XC9015
|
XCMT094008ER-DM
|
-
|
0.8
|
4
|
Φ29-33.5
| 10個 | 1,147円(
1,262円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
9.62
|
4
|
0.8
|
7823069
|
-
|
XP9020
|
XCMT094008ER-DM
|
10.04
|
0.8
|
4
|
Φ29~33.5
| 10個 | 1,292円(
1,421円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
9.62
|
4
|
0.8
|
7823169
|
-
|
XP1010
|
XCMT094008ER-DR
|
-
|
0.8
|
4
|
Φ29~33.5
| 10個 | 1,147円(
1,262円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
10.89
|
4.6
|
0.8
|
7829097
|
-
|
XC9015
|
XCMT104608ER-DM
|
-
|
0.8
|
4
|
Φ34~38
| 10個 | 1,249円(
1,374円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
10.89
|
4.6
|
0.8
|
7823097
|
-
|
XP9020
|
XCMT104608ER-DM
|
-
|
0.8
|
4
|
Φ34~38
| 10個 | 1,249円(
1,374円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
10.89
|
4.6
|
0.8
|
7823197
|
-
|
XP1010
|
XCMT104608ER-DR
|
-
|
0.8
|
4
|
Φ34~38
| 10個 | 1,249円(
1,374円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
12.57
|
5
|
1
|
7829071
|
-
|
XC9015
|
XCMT125010ER-DM
|
-
|
1
|
4
|
Φ39~44
| 10個 | 1,636円(
1,800円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
12.57
|
5
|
1
|
7823071
|
-
|
XP9020
|
XCMT125010ER-DM
|
-
|
1
|
4
|
Φ39~44
| 10個 | 1,636円(
1,800円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
12.57
|
5
|
1
|
7823171
|
-
|
XP1010
|
XCMT125010ER-DR
|
-
|
1
|
4
|
Φ39~44
| 10個 | 1,636円(
1,800円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
14.05
|
5.2
|
1.2
|
7829072
|
-
|
XC9015
|
XCMT135212ER-DM
|
-
|
1.2
|
4
|
Φ45~49
| 10個 | 1,718円(
1,890円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
14.05
|
5.2
|
1.2
|
7823072
|
-
|
XP9020
|
XCMT135212ER-DM
|
-
|
1.2
|
4
|
Φ45~49
| 10個 | 1,718円(
1,890円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
14.05
|
5.2
|
1.2
|
7823172
|
-
|
XP1010
|
XCMT135212ER-DR
|
-
|
1.2
|
4
|
Φ45~49
| 10個 | 1,718円(
1,890円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
15.58
|
5.6
|
1.2
|
7829073
|
-
|
XC9015
|
XCMT145612ER-DM
|
-
|
1.2
|
4
|
Φ50~56
| 10個 | 1,800円(
1,980円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
15.58
|
5.6
|
1.2
|
7823073
|
-
|
XP9020
|
XCMT145612ER-DM
|
-
|
1.2
|
4
|
Φ50~56
| 10個 | 1,800円(
1,980円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
15.58
|
5.6
|
1.2
|
7823173
|
-
|
XP1010
|
XCMT145612ER-DR
|
-
|
1.2
|
4
|
Φ50~56
| 10個 | 1,800円(
1,980円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
17.28
|
5.9
|
1.2
|
7829075
|
-
|
XC9015
|
XCMT165912ER-DM
|
-
|
1.2
|
4
|
Φ57~63
| 10個 | 2,112円(
2,323円
) | 1日目 | |
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
|
あり
|
17.28
|
5.9
|
1.2
|
7823075
|
-
|
XP9020
|
XCMT165912ER-DM
|
-
|
1.2
|
4
|
Φ57~63
| 10個 | 2,112円(
2,323円
) | 1日目 | |
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
あり
|
17.28
|
5.9
|
1.2
|
7823175
|
-
|
XP1010
|
XCMT165912ER-DR
|
-
|
1.2
|
4
|
Φ57~63
| 10個 | 2,112円(
2,323円
) | 1日目 |
Loading...
溝面の仕上げ処理により高送り条件での加工が可能で、外周・中心に同一インサートを使用して工具管理を容易にしたフェニックスシリーズ用のチップです。