(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-NC

フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-NC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,395円 ~ 13,573円
税込価格
8,135円 ~ 14,930円

非鉄金属加工用に設計されたヘッドです。アルミニウム合金鋳物などの加工に最適です...

詳細情報を確認する

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-NC 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
7831740

1個

7,395( 8,135円 )

1日目

14.5
7831745

1個

7,395( 8,135円 )

1日目

15
7831750

1個

8,169( 8,986円 )

1日目

15.5
7831755

1個

8,169( 8,986円 )

1日目

16
7831760

1個

8,169( 8,986円 )

1日目

16.5
7831765

1個

8,738( 9,612円 )

1日目

16.7
7831767

1個

8,738( 9,612円 )

1日目

17
7831770

1個

8,738( 9,612円 )

1日目

17.5
7831775

1個

8,561( 9,417円 )

1日目

18
7831780

1個

8,561( 9,417円 )

1日目

18.5
7831785

1個

8,561( 9,417円 )

1日目

18.7
7831787

1個

8,561( 9,417円 )

1日目

19
7831790

1個

9,509( 10,460円 )

1日目

19.5
7831795

1個

9,509( 10,460円 )

1日目

20
7831800

1個

10,286( 11,315円 )

1日目

20.5
7831805

1個

10,286( 11,315円 )

1日目

20.7
7831807

1個

10,286( 11,315円 )

1日目

21
7831810

1個

10,286( 11,315円 )

1日目

21.5
7831815

1個

11,252( 12,377円 )

1日目

22
7831820

1個

11,252( 12,377円 )

1日目

22.4
7831824

1個

11,252( 12,377円 )

1日目

22.5
7831825

1個

11,252( 12,377円 )

1日目

23
7831830

1個

12,285( 13,514円 )

1日目

23.5
7831835

1個

12,285( 13,514円 )

1日目

24
7831840

1個

12,285( 13,514円 )

1日目

24.5
7831845

1個

12,285( 13,514円 )

1日目

25
7831850

1個

12,904( 14,194円 )

1日目

25.4
7831854

1個

13,573( 14,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非鉄金属加工用に設計されたヘッドです。アルミニウム合金鋳物などの加工に最適です。
【仕様】
・形状:チップ(ドリル用)
・コーティング:WDI
・被削材:アルミ、銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-NC

フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-NC

    フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-KC

    フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-KC

      フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-PC

      フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-PC

        フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

        フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

          SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

          SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

            イスカル C ドリル/チップ COAT WOLH05(DZ用)

            イスカル C ドリル/チップ COAT WOLH05(DZ用)

              ダイジェット TA-EZドリル チップ

              ダイジェット TA-EZドリル チップ

                SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                  SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

                  SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

                    TIDCF用チップ

                    TIDCF用チップ

                      チップ HT800WP専用 4115

                      チップ HT800WP専用 4115

                        TDJ用チップ

                        TDJ用チップ

                          チップ HT800WP専用 4113

                          チップ HT800WP専用 4113

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 住友電工ハードメタル イスカル ダイジェット 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ グーリング タンガロイ グーリング
                            通常価格 7,395円 7,775円 7,775円 778円 606円 1,336円 10,701円 606円 606円 2,200円 10,580円 1,030円 9,922円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目   3日目~  
                            被削材 N(非鉄金属) / S(チタン合金) P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / K(鋳鉄) - - - - - - - M(ステンレス鋼) - K(鋳鉄)
                            コーティング・表面処理有無 - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理(詳細) WDIコーティング WDIコーティング WDIコーティング - - - - - - - - - -

                            フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-NCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました