(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付パーツトレイ MPT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット付パーツトレイ MPT

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,520円 ~ 3,490円
税込価格
1,672円 ~ 3,839円

ツールケース・キャビネットなどに装着できるマグネット付パーツトレイ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 板厚(mm):
    0.5

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MPT-CS MPT-CM MPT-SS

MPT-CS MPT-CM MPT-SS

特長

  • 作業途中の細かい部品やネジ、工具等の一時的な管理に便利なマグネット付パーツトレイ。
  • トレイはサビに強いステンレス製。
  • 1,000ガウスの強力なマグネットはゴム製のカバーが施されていて、貼り付ける箇所のダメージを保護。

規格表

製品番号タイプ寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)H寸法(mm)W寸法(mm)d寸法(mm)板厚質量(g)
MPT-CS丸型11064300.5165
MPT-CM丸型15082400.5310
MPT-SS長方形82422401420.5650
 

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

取付例

取付例

 

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
 

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸形
40
310
810-9620

1個

1,920( 2,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸形
30
165
810-9621

1個

1,520( 1,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角形
42
650
810-9622

1個

3,490( 3,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ツールケース・キャビネットなどに装着できるマグネット付パーツトレイ。
【特長】
・パーツトレイ裏面には、丈夫なゴムカバー装備。
・マグネットは、1,000ガウスと強力。
・ネジ・部品・工具等の整理に非常に便利。
・ステンレス製のためサビに強い。
【用途】
・屋外修理作業等。
・部品・ツールの管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付パーツトレイ MPT

マグネット付パーツトレイ MPT

    MP形 マグパッド

    MP形 マグパッド

      240x140x40mm マグネットトレー(ステンレス製)

      240x140x40mm マグネットトレー(ステンレス製)

        320x150x65mm マグネットトレー(ステンレス製)

        320x150x65mm マグネットトレー(ステンレス製)

          簡易型マグネットホルダ 丸

          簡易型マグネットホルダ 丸

            KOC形 マグハンガー

            KOC形 マグハンガー

              六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

              六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

                角形マグネットトレー角型

                角形マグネットトレー角型

                  補助プレート付溶接用マグネット

                  補助プレート付溶接用マグネット

                    メーカー TONE カネテック エスコ エスコ 新潟精機(SK) カネテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 1,520円 6,600円 2,770円 3,800円 460円 2,570円 1,131円 4,360円 3,768円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    商品タイプ その他 マグネットホルダ - - マグネットツールホルダ マグネットホルダ - マグネットツールホルダ -
                    板厚(mm) 0.5 - - - - - - - -

                    マグネット付パーツトレイ MPTのレビュー

                    評価 4.8 平均満足度:4.8 10件のレビュー
                    点検作業時のビス置場
                    評価 4.0満足度:4.02022/09/01
                    装置装置点検時に装置にくっつきネジ等も鉄であれば落ちにくいので落下させるリスクが少なくなるのは良い。ただ磁石が強すぎて外す敵が大変。ネジを入れたまま移動する際に逆にぶちまけてしまう可能性もある。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    現場作業時のボルト入れ
                    評価 5.0満足度:5.02022/06/29
                    お皿の大きさ等問題ありませんが
                    磁石の形を角のものがあれば機械端面での
                    固定が安定すると思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    メンテナンス時
                    評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                    外したボルトナットの紛失防止に役に立っています。マグネットも十分な強さで使いやすいです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    整備時のネジ置き
                    評価 5.0満足度:5.02019/12/14
                    整備時に取り外したネジ置きに使っています。
                    マグネット付きですので傾いた所でも置くことができ重宝します。
                    ネジを紛失すると言う事が無くなりました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    段取り替え時のボルト入れ
                    評価 5.0満足度:5.02019/11/25
                    制作している機械に付属品としてトレイを付けて収めたところ客先からとても便利だと大変喜ばれた。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました