(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ AI3120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ AI3120

通常単価(税別)
19,701円
税込単価
21,671円

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に最適なエアーインパクトレンチ。【...

詳細情報を確認する

  • 回転数(rpm):
    11000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 最大出力トルク(N・m):
    350
  • 出力角(mm):
    9.5
  • 出力角(inch):
    3/8
  • エアー取入口:
    Rc1/4(PT1/4)
  • エアーホース内径(mm):
    10 以上
  • 適応ボルト:
    M12
  • 質量(g):
    1100
  • トラスココード:
    390-4261

Loading...

INDEX

 

各部名称

出力調整レバー

出力調整レバー

ピンクラッチ

ピンクラッチ

寸法図

寸法図

軽量とパワーに優れたピンクラッチを搭載

特長

  • 出力角9.52mm(3/8sq.)の軽量エアーインパクトレンチ。
  • 最大出力トルク[350N・m]。
  • 作業者の負担を軽減する軽量モデルを実現。

製品仕様

製品番号出力角dr.
(mm)
常用最大トルク
(N・m)
無負荷回転数
(min-1[rpm])
使用空気圧
(MPa)
最大空気消費量
(l /min)
エアー取入口エアーホース内径
(mm)
(参考)
適応ボルト
質量
(kg)
AI31209.5(ピン穴付)35011,0000.62※1 (ntp)720 (op)107Rc1/4(PT1/4)10以上※2 M121.1
  • ※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチ等計量器の併用をお勧めします。
  • ※ 1 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃,1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃,0.62MPa)における空気消費量を示します。
  • ※ 2 適応ボルトは自動車用ホイールナットを想定しています。
 
 

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • ※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kw(1PS)以上を推奨します。
  • ※ 使用空気圧は仕様欄に記載の圧力で使用してください。
  • ※ 適切なエアーホースを使用してください。
  • ※ 保護めがねや防具を使用してください。
  • ※ 締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
 

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AI3120

10

1個

19,701( 21,671円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に最適なエアーインパクトレンチ。
【特長】
・マグネシウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.1kgを実現
・軽量とパワーに優れたピンクラッチを搭載
・正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能
・握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用
・ホースのねじれを防ぐ回転継手
【用途】
・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・機械の組立・整備に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ AI3120の型番AI3120のページです。
型番AI3120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ AI3120

エアーインパクトレンチ AI3120

    エアーインパクトレンチ AI4160

    エアーインパクトレンチ AI4160

      エアーインパクトレンチ AI6300

      エアーインパクトレンチ AI6300

        エアーインパクトレンチ AI4220

        エアーインパクトレンチ AI4220

          エアインパクトレンチ CP8222-R

          エアインパクトレンチ CP8222-R

            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

              エアインパクトレンチ AIM-01PA

              エアインパクトレンチ AIM-01PA

                3/4インチターボインパクトレンチ

                3/4インチターボインパクトレンチ

                  ミスミ エアーインパクトレンチ

                  ミスミ エアーインパクトレンチ

                    軽量インパクトレンチ

                    軽量インパクトレンチ

                      エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

                      エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

                        エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

                        エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

                          インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

                          インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE シカゴニューマチック TONE パオック MASTER ミスミ ヨコタ工業 TONE TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 19,701円 22,671円 89,001円 34,551円 49,000円 25,641円 7,259円 34,551円 20,600円 47,878円 26,972円 89,097円 43,252円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            回転数(rpm) 11000 10000 5750 8000 - 10000 7000(トルク310N・mの場合) 7200 10000 - - 無負荷:4500 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.62 - 0.62 推奨:0.63 - 0.62 0.6 0.62 0.62 0.6~0.7
                            最大出力トルク(N・m) 350 470 1600 - - - - - - - - 2100 -
                            出力角(mm) 9.5 12.7 19.0 12.7(ピン穴付) - - - - - - - 25.4 -
                            出力角(inch) 3/8 1/2 3/4 - - - - - - - - 1 -

                            エアーインパクトレンチ AI3120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました