(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ AI4160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ AI4160

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
22,671円
税込単価
24,938円

【特長】・自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に・マグネシウム合金製ハ...

詳細情報を確認する

  • 回転数(rpm):
    10000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 最大出力トルク(N・m):
    470
  • 出力角(mm):
    12.7
  • 出力角(inch):
    1/2
  • エアー取入口:
    Rc1/4(PT1/4)
  • エアーホース内径(mm):
    10 以上
  • 適応ボルト:
    M16
  • 質量(g):
    1200
  • トラスココード:
    390-4288

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最大出力トルク:470N・m
  • 出力角:12.7mm(1/2")
  • 付属品:[プラグ]R1/4(PT1/4)×1、[オイル]×1、取扱説明書
エアーインパクトレンチ AI4160 関連画像

出力調整レバー/ツインハンマー

外形図

エアーインパクトレンチ AI4160 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

エアーインパクトレンチ AI4160 使用例

注意・禁止事項

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
  • 保護めがねや防具を使用してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AI4160

1個

22,671( 24,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に
・マグネシウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現
・安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載
・正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能
・握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用
・ホースのねじれを防ぐ回転継手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ AI4160の型番AI4160のページです。
型番AI4160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ AI4160

エアーインパクトレンチ AI4160

    エアーインパクトレンチ AI3120

    エアーインパクトレンチ AI3120

      エアーインパクトレンチ AI6300

      エアーインパクトレンチ AI6300

        エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

        エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

          エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L

          エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L

            エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

            エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

              エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

              エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

                エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

                エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

                  軽量インパクトレンチ

                  軽量インパクトレンチ

                    65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                    65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                      HAZET エアインパクトレンチ

                      HAZET エアインパクトレンチ

                        エアインパクトレンチ CP8222-R

                        エアインパクトレンチ CP8222-R

                          エアー ラチェット インパクト

                          エアー ラチェット インパクト

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE ヨコタ工業 シグネット HAZET シカゴニューマチック 空研
                            通常価格 22,671円 19,701円 89,001円 26,972円 89,097円 125,003円 46,431円 89,097円 47,878円 25,369円 70,812円 49,000円 24,570円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   1日目   5日目   1日目  
                            回転数(rpm) 10000 11000 5750 - 4500 4300 無負荷:4300 無負荷:4500 - 10000 10000 - 500
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.6 - 0.63 - 0.6
                            最大出力トルク(N・m) 470 350 1600 - 2100 - - 2100 - - - - -
                            出力角(mm) 12.7 9.5 19.0 - 25.4 - 12.7 25.4 - - - - -
                            出力角(inch) 1/2 3/8 3/4 - 1 - 1/2 1 - - - - -

                            エアーインパクトレンチ AI4160のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            自動車整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/17
                            車のタイヤ交換から各種ボルト(M13~M17程度)の締め緩めに使用しています。5,000円程度の安いものに比べて非常に軽くコンパクトですが、力はまったく劣りません。トルク調整も大型のダイヤル式ですので大変使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の組み立てメンテなど
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/17
                            値段も安く。でもパワーはあって良かったです。いい買い物ができましたありがとうございます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました