(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャビネットセット TCA910

ツールキャビネットセット TCA910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177,210円 ~ 197,010円
税込価格
194,931円 ~ 216,711円

ローラキャビネットタイプのデラックスツールセット。【特長】・9.5mm差込と1...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    チェスト・キャビネット / キャスター付
  • セット内容(点):
    70
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    9.5 / 12.7
  • 外寸(mm):
    676×459×995
  • 引出し段数:
    7
  • トレイ:
    なし
  • キーロック:
    あり
  • 天板耐荷重(kg):
    560
  • 引出し耐荷重(kg):
    40
  • 総耐荷重(kg):
    700
  • キャスタータイプ:
    固定+自在(ストッパー付)
  • キャスター径(mm):
    127
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • 重量(kg):
    77
  • 付属品:
    マット、鍵
  • 商品種類:
    オートメカニック用
  • ケース単品質量(g):
    63500
  • 補足説明:
    ボールベアリング式ダブルレール仕様。鍵付。
  • セット内容1:
    ソケット(6角):3S-08,10,12,13,14
  • セット内容2:
    ソケット(12角):4D-17,19,21,22,24,27
  • セット内容3:
    プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S,20.8S
  • セット内容4:
    ラチェットハンドル:271,371
  • セット内容5:
    スピンナハンドル:231,311
  • セット内容6:
    エクステンションバー:305(75mm),306(150mm),307(300mm),320(75mm),321(150mm)
  • セット内容7:
    ボールジョイント:BJ30
  • セット内容8:
    ソケットアダプター:68(12.7mm凹×9.5mm凸)
  • セット内容9:
    スパナ:S-0810,1012,1113,1214,1417,1921
  • セット内容10:
    ロングめがねレンチ(45°):M45-0810,1012,1214,1417,1719,2224
  • セット内容11:
    ショートめがねレンチ(45°):M46-1012,1417
  • セット内容12:
    コンビネーションスパナ:MS-10,12,13,14,17
  • セット内容13:
    フレアナットレンチ:M26-1012
  • セット内容14:
    パワードライバー(貫通):PMD-075,100,150、PPD-001,002,003
  • セット内容15:
    パワースタビードライバー:PSD-M2,P2
  • セット内容16:
    割柄ドライバー:YMD-150
  • セット内容17:
    長軸ドライバー:LD-M
  • セット内容18:
    ボックスドライバー(ディープタイプ):BD-10L
  • セット内容19:
    クロスリムレンチ:331M(14×17×19×21)
  • セット内容20:
    T形レンチ(ショートハンドル):TWS-10,12
  • セット内容21:
    モンキレンチ(目盛付):MW-300
  • セット内容22:
    コンビネーションプライヤ:CP-200
  • セット内容23:
    セーフティプライヤ:SWP-250
  • セット内容24:
    スナップリングプライヤ(軸・穴兼用):SPSH-200
  • セット内容25:
    ペンチ:CT-175
  • セット内容26:
    ラジオペンチ:RP-150
  • セット内容27:
    強力ニッパ:KN-150
  • セット内容28:
    プラックシャフトハンマー:BH-10(1ポンド)
  • セット内容29:
    オイルフィルターレンチ:KW200(φ75~φ95)
  • セット内容30:
    ブレーキシューツール:BST-110
  • セット内容31:
    クリップハンドル:CLH-200
  • 天板耐荷重:
    5488N(560kgf)
  • 引出し耐荷重:
    392N(40kgf)
  • 総耐荷重:
    静止時:6860N(700kgf)、移動時:5390N(550kgf)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
セット内容32
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
レッド
4953488278590
ローラーキャビネット:WS207R

1個

177,210( 194,931円 )

5日目

ブラック
マットブラック
4953488278613
ローラーキャビネット:WS207B

1個

177,210( 194,931円 )

5日目

シルバー
シルバー
4953488278606
ローラーキャビネット:WS207S

1個

197,010( 216,711円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラキャビネットタイプのデラックスツールセット。
【特長】
・9.5mm差込と12.7mm差込、ソケット・ハンドル混合セット。
・重量物の収納に最適なキャビネットを使用。
・引き出しは、ボールベアリング式ダブルレール採用により、開閉がスムーズ。
・硬質ゴム使用の大型幅広キャスターで、安定した移動が可能。
・キーロック搭載で、セキュリティーも万全。
【用途】
・産業機械・自動車等の組立て、メンテナンス用に最適。
・工具収納管理に最適。

商品仕様

INDEX

グッドデザイン賞受賞製品採用

内容品

内容品

寸法図

寸法図

特長

  • ボールベアリング式ダブルレール仕様。
  • 鍵付。
  • キャスター径:127mm 。
  • 天板耐荷重:5,488N(560kgf) 。
  • 引出し耐荷重:392N(40kgf) 。
  • 総耐荷重:静止時6,860N(700kgf)、
    移動時5,390N(550kgf)。
  • ※ いずれも製品質量含む。
  • 質量:74.9kg 。
  • ツールキャビネットのカラーはレッド、シルバー、マットブラックの3色から選択可能。
 
ボールベアリング式ダブルレール仕様

ボールベアリング式ダブルレール仕様

各引出し取っ手にロック機構を実装し、安全性と操作性に十分配慮した設計。

各引出し取っ手にロック機構を実装し、安全性と操作性に十分配慮した設計。

キーロック搭載でセキュリティー面でも安心。キーは折れにくい八万錠を採用。

キーロック搭載でセキュリティー面でも安心。キーは折れにくい八万錠を採用。

硬質ゴムを使用した大型幅広キャスター{φ127(直径127mm)、幅50mm}を採用し、安定した移動が可能。 キャスターは車輪回転と首振旋回を同時にロックするダブルストッパー機能を採用し、安全性もより向上。

硬質ゴムを使用した大型幅広キャスター{φ127(直径127mm)、幅50mm}を採用し、安定した移動が可能。
キャスターは車輪回転と首振旋回を同時にロックするダブルストッパー機能を採用し、安全性もより向上。

アール形状のコーナー採用で安全性とデザイン性をアップ。

アール形状のコーナー採用で安全性とデザイン性をアップ。

握りやすく方向操作しやすい美しいデザインのサイドハンドル(左右どちらにも取付可能)。

握りやすく方向操作しやすい美しいデザインのサイドハンドル(左右どちらにも取付可能)。

製品仕様

製品名製品番号/仕様備考
ソケット(6角)3S-08、10、12、13、14 
ソケット(12角)4D-17、19、21、22、24、27 
プラグソケット(6角・マグネット付)3P-16S、20.8S 
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H 
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H 
スピンナハンドルNS3 
スピンナハンドルNS4 
エクステンションバー305(75mm),306(150mm),307(300mm) 
エクステンションバー320(75mm),321(150mm) 
ボールジョイントBJ30 
ソケットアダプター68(12.7mm凹×9.5mm凸) 
スパナDS-0810、1012、1113、1214、1417、1921 
ロングめがねレンチ(45゜)M45-0810、1012、1214、1417、1719、2224 
ショートめがねレンチ(45゜)M46-1012、1417 
コンビネーションスパナCS-10、12、13、14、17 
フレアナットレンチM26-1012 
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100、150(-)六角軸ドライバー
パワーグリップドライバー(貫通)PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
パワーグリップスタビードライバーPGSD-M2(-)六角軸ドライバー
パワーグリップスタビードライバーPGSD-P2(+)六角軸ドライバー
割柄ドライバーYMD-150(-)角軸プラスチック柄
長軸ドライバーLD-M(-)丸軸プラスチック柄
ボックスドライバー(ディープタイプ)BD-10L丸軸プラスチック柄
クロスリムレンチCHW4(17X19X21X差込角12.7) 
T形レンチ(ショートハンドル)TWS-10、12 
モンキレンチ(目盛付)MW-300 
コンビネーションプライヤCP-200SG 
セーフティプライヤSWP-250 
スナップリングプライヤ(軸用)SRPH-175 
スナップリングプライヤ(穴用)SRPS-175 
ペンチCT-175G 
ラジオペンチRP-150G 
強力ニッパKN-150G 
ブラックシャフトハンマーBH-10(1ポンド) 
オイルフィルターレンチKW200(φ75~φ95) 
ブレーキシューツールBST-110 
クリップハンドルCLH-200 
ローラーキャビネットWS207R or WS207S or WS207B 

使用上の注意

  • ※ 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
  • ※ キャスターのブレーキは、必ずかけて使用してください。
  • ※ 転倒防止のためキャビネットの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

デザイン改革がすべての始まり。製品を見つめ直すことで、ブランドへの思いが湧き起こった。

デザインを変えるなら、機能面も見直したい。

製品仕様は、頻繁に変えることはできない。それだけに、デザインリニューアルは、仕様を変更するチャンスでもある。

自分たちのアイデアが製品化されてお客様からの反応が聞こえてくると、誰に言われることなく、すべてを洗い直して機能面を見直す動きが始まった。

デザインを変えるなら、機能面も見直したい。

デザインを変えるなら、機能面も見直したい。

その一例がツールキャビネットセットだ。
「製品全体のクオリティも、もっと上げられるんじゃないか」
「中のトレーも、工具の形に凹ませて品番を入れておけば、足りないものもすぐに分かりますよね?」
「それなら、キャビネット類すべての引出しサイズを共通にして、自由に組み合わせられるようにしようか」
誰かがアイデアを出すと、それに触発されるように、また誰かが話し始める。不思議なもので、意識が高まれば高まるほど、新たな課題点も見えるようになる。

一つの製品を変えることで、その隣の製品にも影響し、同時に新製品が出る頻度も上がっていった。

ツールキャビネットセット

ツールキャビネットセット

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールキャビネットセット TCA910

ツールキャビネットセット TCA910

    ツールキャビネットセット TCA311

    ツールキャビネットセット TCA311

      ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)

      ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)

        工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)

        工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)

          ヘビーローラーキャビネットセット TCX990

          ヘビーローラーキャビネットセット TCX990

            ワイドキャビネットセット TCX960

            ワイドキャビネットセット TCX960

              プロ用デラックス工具セット(差込角9.5mm)

              プロ用デラックス工具セット(差込角9.5mm)

                ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

                ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

                  ツールセット TSX950

                  ツールセット TSX950

                    整備工具セット SST-16133

                    整備工具セット SST-16133

                      ツールキャビネットセット TCA412

                      ツールキャビネットセット TCA412

                        首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

                        首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

                          メーカー TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE TONE スーパーツール TONE TONE SK-11 TONE TONE
                          通常価格 177,210円 167,310円 187,110円 178,785円 690,003円 563,310円 65,399円 57,586円 98,901円 40,739円 137,610円 25,641円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   4日目   5日目   5日目   1日目   4日目   5日目   3日目   9日目   1日目  
                          ツールセットタイプ チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 - チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 - ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 - チェスト・キャビネット / キャスター付 ツールケース・工具箱
                          セット内容(点) 70 72 86 68 381 380 70 54 86 - 56 32
                          ミリ/インチ ミリ ミリ ミリ - ミリ / インチ ミリ / インチ - ミリ ミリ - ミリ ミリ
                          差込角(mm) 9.5 / 12.7 9.5 9.5 / 12.7 9.5 6.3 / 9.5 / 12.7 6.3 / 9.5 / 12.7 9.5 12.7 9.5 / 12.7 - 12.7 6.3 / 9.5 / 12.7
                          外寸(mm) 676×459×995 676×459×995 676×459×995 - 1412×610×1126 861×498×1000 505×233×300 508×232×302 508×232×302 - 676(W)×459(D)×995(H) 405×120×60

                          ツールキャビネットセット TCA910のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました